WIKA

WIKA-Kalibrierlabor

DAkkS-Akkreditierung Nr. D-K-15105-01-00 und D-K-17205-01-00

Aufgrund verschiedener Belastungen, beispielsweise thermisch oder mechanisch, altern Messgeräte im Laufe der Zeit. Um verlässliche Messwerte zu erhalten, müssen die Messgeräte in einem Kalibrierlabor kalibriert werden. Das WIKA-Kalibrierlabor ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO / IEC 17025 für die Messgrößen Temperatur, Druck und Kraft in Deutschland akkreditiert. Falls Kundenanforderungen über den akkreditierten Leistungsumfang von WIKA hinaus gehen, werden externe akkreditierte Kalibrierlabore eingesetzt.
Akkreditierte Kalibrierlabore, wie das WIKA Kalibrierlabor, übernehmen diese Aufgabe als externer Dienstleister für Unternehmen, die nicht über das notwendige Equipment, wie beispielsweise über Werks- oder Gebrauchsnormale verfügen. Die DAkkS Akkreditierung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie verliert erst ihre Gültigkeit, wenn sie durch die DAkkS widerrufen wird, eingeschränkt oder geändert wird. Es finden in regelmäßigen Abständen Audits durch die DAkkS statt.

CalibrationServiceTemperature_en-co350

Kalibrierlabor Temperatur

In unserem Kalibrierlabor für die Messgröße Temperatur kalibrieren wir Messgeräte mit hoher Genauigkeit abhängig von Temperatur und Verfahren. Details zu den Messbereichen finden Sie auf unserer Seite "Kalibrierservice für Temperaturmessgeräte".

Unser Kalibrierlabor ist ausgestattet mit verschiedensten Normalwiderstandsthermometern, Thermoelementen, Temperatur-Fixpunkten, Kalibrierbädern und einem Rohrofen. Es steht für jede Kalibrieraufgabe das passende Gerät bereit.

CalibrationForce_en-co

Kalibrierlabor Kraft

In unserem Kalibrierlabor für die Messgröße Kraft kalibrieren wir Messgeräte mit hoher Genauigkeit in Zug- und Druckkraftrichtung nach DIN EN ISO 376. Zudem führen wir Kalibrierungen von Messgeräten mit einer hohen Anlagengenauigkeit in Zug- und Druckkraftrichtung durch. Weitere Informationen zu den Messbereichen finden Sie auf unserer Seite "Kalibrierservice für Kraftmessgeräte".

Im WIKA Kalibrierlabor kalibrieren und justieren wir herstellerunabhängig. Um Messsicherheit und Präzision zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Kalibrierung der Kraftaufnehmer, Wägezellen, Druckkraftaufnehmer im Kalibrierzyklus von einem 1 Jahr empfehlenswert.

CalibrationPressure_en-co

Kalibrierlabor Druck

In unserem Kalibrierlabor für die Messgröße Druck kalibrieren wir Messgeräte mit hoher Genauigkeit abhängig vom jeweiligen Druckbereich. Genauere Angaben zu den Messbereichen sind auf unserer Seite "Kalibrierservice für Druckmessgeräte" verfügbar.

Für die Kalibrierung verwenden wir in unserem Kalibrierlabor ausschließlich hochgenaue Referenzen, wie z. B. Druckwaagen und Druckcontroller. Abgerundet wird die Ausstattung des Kalibrierlabors durch die neuste Kalibriersoftware WIKA-Cal.

LPCalibrationService_en-co

Kalibrierlabor Strom, Spannung, Widerstand

In unserem Kalibrierlabor für die elektrischen Messgrößen kalibrieren wir Gleichstromstärke, Gleichspannung und Gleichstromwiderstand. Für elektrische Messgrößen arbeiten wir mit einem externen akkreditierten Kalibrierlabor zusammen. Weitere Infos finden Sie auf der Detailseite.

CalibrationLength_en-co

Kalibrierlabor Länge

In unserem Kalibrierlabor für die Messgröße Länge kalibrieren wir sowohl Ihre messenden Prüfmittel, die den tatsächlichen Wert ausgeben, als auch Lehren. Zu den kalibrierbaren Messmitteln gehören Messschieber, Messuhren, Feinzeiger mit elektrischer Anzeige, Schnelltaster, zylindrische oder kegelige Gewindelehren sowie Grenzrachenlehren etc.

Bei uns erhalten Sie Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand. Dabei garantieren wir eine schnelle Durchlaufzeit, sodass der Verzicht auf Ihre Prüfmittel möglichst von kurzer Dauer ist.

CalibrationVan_en-co

Mobiles Kalibrierlabor

Auch in unserem mobilen Kalibrierlabor können DAkkS-Kalibrierungen für die Messgrößen Druck und Temperatur durchgeführt werden.

Die Kalibriermobile sind ausgestattet mit einem Kalibrier- und Reparatur-Arbeitsplatz, einer Justagevorrichtung sowie dem nötigen Equipment, um Zertifikate direkt vor Ort auszustellen.