Konnektivität

IIoT_Connectivity_Image2_resize

Vernetzte Infrastruktur

Unsere Erfahrung als Lösungspartner der Industrie zeigt uns immer wieder: Die Erhebung von Anlagenparametern und weiteren Daten ist entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb und damit der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit. Um eine vernetzte digitale Infrastruktur zu schaffen, gilt es, die Messpunkte von – häufig weit verteilten – Anlagen zu digitalisieren und in bestehende Systeme zu integrieren.

Um dies so effizient wie möglich zu erreichen, hat sich WIKA darauf spezialisiert, einfache, schnelle und skalierbare IIoT-Lösungen zur Messwertübertragung bereitzustellen. Über ein Low Power Wide Area Network (LPWAN) senden eigenversorgte Sensoren ihre Messwerte per Funk an ein Gateway. Von dort werden die Daten an einen zentralen Netzwerkserver weitergeleitet, entschlüsselt und über Schnittstellen in Ihre Systeme übertragen. WIKA unterstützt Sie bei der Planung, Umsetzung und Integration Ihres privaten LPWAN-Netzwerks.

Skalierbare Datenübertragung

Für eine sichere und zuverlässige Datenübertragung stellt WIKA Ihnen eine Reihe von Kommunikationstechnologien zur Verfügung: sowohl private Netzwerke wie LoRaWAN® und mioty® als auch öffentliche, zellulare Netzwerke wie etwa LTE/5G, LTE-M und NB-IoT.

Neben der Wahl der optimalen Übertragungstechnologie hängt der Erfolg der Digitalisierung im Feld von nahtloser Skalierbarkeit ab. Das wichtigste Element ist hier der Netzwerkserver, der die Endpunkte zentral verwaltet. Egal ob Ihre Anlage einen oder mehrere Tausend Messpunkte umfasst, WIKA stellt gemeinsam mit seinem Partner LORIOT® eine standardisierte und somit zukunftssichere Lösung bereit.

Sicherer Informationsaustausch

Konnektivität bedeutet mehr, als Geräte miteinander zu verknüpfen – entscheidend ist, dass die Verbindungen sicher und zuverlässig sind. Egal ob bei der Datenübertragung zwischen den IIoT-Geräten im Feld oder zwischen Gateways und Server, WIKA bietet Ihnen industrielle Standards, Verschlüsselungen und sichere Authentifizierungsmethoden. Mit einem hochskalierbaren, professionellen Netzwerkmanagement, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und IT-Sicherheitsfeatures auf dem neuesten Stand der Technik stellen wir sicher, dass Ihre Daten in jeder Phase bestens geschützt sind.

Da die Sicherheit Ihrer Daten Priorität hat, werden unsere Cloud-Lösungen in zertifizierten Rechenzentren gehostet. Alternativ stellen wir alle Lösungen on-premises bereit. Dabei wird der Netzwerkserver lokal auf Ihrem Unternehmensgelände installiert. WIKA und sein Partner LORIOT® sind zudem nach ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert.

Logo_LoRaWAN_738x240


LoRaWAN® ist ein weit verbreitetes LPWAN-Protokoll. Es bietet sichere und skalierbare Konnektivität für das IIoT. Mittels LoRaWAN® können Sie ein privates Netzwerk einrichten, das Datensicherheit gewährleistet und ein effizientes Gerätemanagement ermöglicht.

Mioty_Logo_738x267


Die mioty® alliance ist ein Zusammenschluss von IIoT-Anbietern und -Anwendern, der mit mioty® eine gemeinsame LPWAN-Technologie für die Industrie entwickelt hat. Als Gründungsmitglied unterstützt WIKA die innovative Lösung. mioty® bietet eine Low-Power-Kommunikation mit hoher Reichweite. Das Funkprotokoll eignet sich ideal für IIoT-Anwendungen mit großen Distanzen und anspruchsvollem Gelände.

Logo_Loriot_738x166

LORIOT® wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein führender Spezialist, der für Unternehmen weltweit IIoT-Netzwerke implementiert und betreibt. Mit LORIOT® als Partner sowie unseren internen Experten für IT und Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) unterstützen wir Sie vom Konzept bis zum Einsatz Ihrer Lösung.


Erfahren Sie mehr über unsere IIoT-Lösungen: