3-fach-Ventilblock, Typen IV30 und IV31
Der 3-fach-Ventilblock besteht aus zwei Absperrventilen und einem Druckausgleichsventil. Die Absperrventile trennen den Prozess von dem Differenzdruckmessgerät. Das Druckausgleichsventil ermöglicht den Ausgleich zwischen ⊕-Seite und ⊖-Seite zur Vermeidung von einseitigem Überdruck bei Inbetriebnahme und Betrieb.
5-fach-Ventilblock, Typen IV50 und IV51
Der 5-fach-Ventilblock ist verglichen mit dem 3-fach-Ventilblock mit zwei zusätzlichen Entlüftungsventilen ausgestattet. Ein Entlüftungsventil je Druckseite erlaubt dem Bediener das gezielte Entlüften von einer oder beiden Druckseiten der Messanordnung.
Durch die nichtdrehende Spindelspitze wird der Verschleiß von Dichtelementen verringert. Dies führt, insbesondere bei häufigem Öffnen und Schließen, zu einer deutlichen Erhöhung der Lebensdauer des Ventilblocks.
Durch die ausblassichere Konstruktion des Ventils wird die Arbeitssicherheit, vor allem in Anwendungen mit hoher Druckbelastung, verbessert.
Als Option bietet WIKA den fachgerechten Zusammenbau von Ventilen und Druckmessgeräten sowie anderer Zubehörteile zu einer einbaufertigen, als Hook-up bekannten Lösung. Zur Gewährleistung der Funktionsweise des Gesamtsystems wird am Hook-up ein Dichtheitstest durchgeführt.