Die Hochdruck-Nadelventile vom Typ HPNV wurden für Hochdruckanwendungen von 15.000 ... 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar] entwickelt. Das Ventil eignet sich besonders für die eingeschränkten Platzverhältnisse von Schalttafeln oder für Prüfstände.
Die nichtdrehende Ventilspindel verhindert ein Festfressen und Riefenbildung, auch wenn das Ventil selten geöffnet oder nur teilweise geschlossen wird.
Mit der ausblassicheren Konstruktion des Ventils wird die Arbeitssicherheit, vor allem in Anwendungen unter hoher Druckbelastung und häufigen Druckzyklen, sichergestellt.
Das Ventil kann in nur 5 Umdrehungen vollständig geöffnet/geschlossen werden.
Das Risiko des ungewollten Lockerns des Ventiloberteils wird durch einen mechanischen Anschlag des Griffs minimiert. Eine schnelle Montage und Demontage des Griffs ist dank des selbstzentrierenden Systems möglich. Das Ventildesign und hochwertige Dichtungswerkstoffe sichern lange Einsatzzeiten und hohe Dichtheit.
Auf Wunsch bietet WIKA den fachgerechten Zusammenbau von Ventilen und Druckmessgeräten sowie anderer Zubehörteile zu einer einbaufertigen, als Geräte-Hook-up bekannten Lösung. Zur Gewährleistung der Funktionsweise des Gesamtsystems wird am Geräte-Hook-up ein Dichtheitstest durchgeführt.