Die Hochdruck-Fittings und Zubehörteile vom Typ HPFA wurden für Hochdruckanwendungen von 15.000 ... 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar] entwickelt. Diese eignen sich besonders für die eingeschränkten Platzverhältnisse von Schalttafeln oder für Prüfstände.
Das Angebot von Typ HPFA umfasst Winkel-Fittings, T-Fittings, Kreuz-Fittings, Schottverschraubungen, Stutzenhülsen, Verschraubungen, Anti-Vibrationsverschraubungen und Nippel.
Die Winkel-Fittings, T-Fittings und Kreuz-Fittings sind mit Montagebohrungen versehen. Die Anschlussart Konus/Gewindeverschraubung ist bereits mit Stutzenhülse und Verschraubung ausgestattet.
Das Design und die Verwendung hochwertiger Werkstoffe sichern lange Einsatzzeiten und hohe Dichtheit.
Auf Wunsch bietet WIKA den fachgerechten Zusammenbau von Ventilen und Druckmessgeräten sowie anderer Zubehörteile zu einem einbaufertigen Geräte-Hook-up. Zur Gewährleistung der Funktionsweise des Gesamtsystems wird am Geräte-Hook-up ein Dichtheitstest durchgeführt.