Die Hochdruck-Anschlussadapter und Kupplungen vom Typ HPAC wurden für Hochdruckanwendungen von 15.000 ... 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar] entwickelt. Die Anschlussadapter und Kupplungen eignen sich besonders für eine sichere Anbindung an Hochdruckventile, Nippel und Fittings, selbst in Schalttafeln mit eingeschränkten Platzverhältnissen oder in Prüfständen.
Eine große Bandbreite an Muffe-Zapfen- und Zapfen-Zapfen-Anschlussadaptern bzw. Muffe-Muffe-Kupplungen, mit NPT-Gewinde oder als Konus/Gewinde-Ausführung (C&T), steht zur Verfügung.
Das Design und die Verwendung hochwertiger Werkstoffe sichern lange Einsatzzeiten und hohe Dichtheit.
Beschädigungen werden durch eine sorgfältige Verpackung ausgeschlossen, vor allem durch Gewinde-Schutzkappen an den außenliegenden Gewinden.
Jeder Adapter wird zur Identifikation mit Artikelnummer, Nenndruck, Anschlussgröße und weiteren Details lasermarkiert.
Auf Wunsch bietet WIKA den fachgerechten Zusammenbau von Ventilen und Druckmessgeräten sowie anderer Zubehörteile zu einem einbaufertigen Geräte-Hook-up. Zur Gewährleistung der Funktionsweise des Gesamtsystems wird am Geräte-Hook-up ein Dichtheitstest durchgeführt.