Permanente Überwachung
Um Systemfehlern in Schaltanlagen und damit Stromnetzausfällen vorzubeugen, ist die permanente Überwachung der Gasdichte entscheidend.
Typ GD-20 berechnet die aktuelle Gasdichte aus Druck und Temperatur über eine komplexe Virialgleichung im leistungsstarken Mikroprozessor des Gasdichtesensors. Druckänderungen aufgrund thermischer Einflüsse werden somit kompensiert und beeinflussen nicht den Ausgabewert.
MODBUS®-Feldbus
Die RS-485-Schnittstelle kommuniziert mit dem MODBUS®-RTU-Protokoll. Die Ausgabeparameter des Geräts und deren Einheiten können bedarfsgerecht konfiguriert und ausgelesen werden. Typ GD-20 kann für jedes definierte Gasgemisch bestehend aus SF6, N2, CF4, O2, CO2, C4-FN, He und Ar frei ab Werk konfiguriert werden.
Die Berechnung erfolgt nach dem Partialdruckverfahren der einzelnen Gasbestandteile.
Signalstabilität
Aufgrund der hohen Langzeitstabilität ist der Sensor wartungsfrei und benötigt keine Nachkalibrierung. Durch eine hermetisch dichte Schweißnaht und einen Messzellenaufbau ohne Dichtelemente ist die dauerhafte Dichtheit der Messzelle gewährleistet.
Der Gasdichtesensor ist auch mit analogem Ausgangssignal (4 … 20 mA) für die Ausgabe des kompensierten Drucks (p bei 20 °C [68 °F]) oder der SF<sup>6</sup>-Gasdichte in g/l verfügbar.