Der Typ FSFD wurde entwickelt, um den Wasserfluss in Nasssprinkleranlagen bei Auslösen des Sprinklers zu erkennen. Der Durchflussschalter ist mit einem pneumatischen Zeitverzögerungsmechanismus ausgestattet, der über einen Einstellregler von 0 ... 70 Sekunden eingestellt werden kann, um Fehlalarme bei Wasserstößen zu vermeiden.
Die manipuliersicheren Schrauben auf der Abdeckung verhindern unbefugten Zugriff auf die Schaltpunkteinstellung. Die robuste Bauform mit Schutzart IP56/NEMA4 eignet sich für Innen- und Außenanwendungen. Für eine fehlerfreie Installation wird die Durchflussrichtung auf dem Gehäuse und auf dem Sattel angegeben.
Typ FSFD verfügt über zwei Kabelkanalöffnungen für zwei Sätze von SPDT-Schaltern (Form C) in einer gesicherten Klemmleiste, die eine direkte elektrische Verbindung zu Schalttafeln und lokalen Warntönen ermöglicht.
Da der Durchflussschalter für Rohrgrößen von 2 ... 8" in verschiedenen Rohrwandstärken verfügbar ist, stellt er eine Komplettlösung für Bauprojekte dar.
Der Typ FSFD wurde für eine verbesserte Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit des Schaltpunktes entwickelt und verfügt über UL- und FM-Zertifizierungen.