1. Produkte
  2. Füllstandsmesstechnik
  3. Kontinuierliche Messung mit Schwimmer
Zurück
Typen FLR-S, FLR-P, FLR-H

Reed-Füllstandstransmitter

Für die Prozessindustrie

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt LM 20.02 Datenblatt Datenblatt Betriebsanleitung #1 Betriebsanleitung #2 Betriebsanleitung #3

Anwendungen des Messwertgebers

  • Füllstandserfassung für fast alle flüssigen Messstoffe
  • Chemie, Petrochemie, Erdgas, Offshore, Schiffbau, Maschinenbau, Energieanlagen, Kraftwerke
  • Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getränke- und Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie

Leistungsmerkmale des Messwertgebers

  • Prozess- und verfahrensspezifische Lösungen möglich
  • Einsatzgrenzen:
    - Betriebstemperatur: T = -80 ... +200 °C
    - Betriebsdruck: P = Vakuum bis 80 bar
    - Grenzdichte: ρ ≥400 kg/m3
  • Große Vielfalt verschiedener elektrischer Anschlüsse, Prozessanschlüsse und Werkstoffe
  • Optional mit programmier- und konfigurierbarem Kopftransmitter für Feldsignal 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA und FOUNDATION™ Fieldbus
  • Explosionsgeschützte Ausführungen (Option)

Beschreibung des Messwertgebers

Die Messwertgeber mit Reed-Messkette Typ FLR dienen zur Füllstandsmessung von flüssigen Medien. Sie arbeiten nach dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung. Das Magnetsystem des Schwimmers betätigt im Gleitrohr eine Widerstandsmesskette, die einer 3-Leiter-Potentiometerschaltung entspricht. Die dadurch erzeugte Messspannung ist proportional zur Füllstandshöhe.

Die Messspannung ist bedingt durch das Kontaktraster der Messkette feinstufig und damit quasikontinuierlich. Es stehen je nach Anforderung verschiedene Rasterungen zur Verfügung.