Der Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter Typ FLM-CM dient zur hochgenauen, kontinuierlichen Füllstandserfassung von Flüssigkeiten in industriellen Anwendungen und basiert auf der Positionsbestimmung eines Magnetschwimmers nach dem magnetostriktiven Messprinzip.
Der FLM-CM gibt ein 4 … 20 mA-Ausgangssignal ab, das mittels eines USB-Adapters und des elektrischen Anschlusssteckers konfiguriert wird. Mölich sind Sondenlägen von 100 mm bis 1 m sowie verschiedene Temperatur- und Druckbereiche.