Der Zug-/Druckkraftaufnehmer Typ F2226 mit Dehnungs- messstreifen (DMS) eignet sich sowohl für statische als auch dynamische Kraftmessungen im direkten Kraftfluss.
Die Krafteinleitung erfolgt über Gewindebolzen an beiden Enden des Geräts. Dadurch wird die Kraft mittig und gleichmäßig in das Gerät übertragen. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung der tatsächlichen Zug- oder Druckkräfte in unterschiedlichsten Anwendungen, beispielsweise zur Bestimmung der tatsächlichen Zugkräfte in Seilen oder Gestängen.
Durch die in Kraftrichtung eingeleitete Zug- oder Druckkraft wird die Messfeder elastisch verformt. Die dabei entstehenden mechanischen Spannungen werden von den DMS erfasst, in ein elektrisches Ausgangssignal umgewandelt und als mV/V-Signal ausgegeben.
Mit seiner robusten Bauform aus CrNi-Stahl gewährleistet der Typ F2226 eine hervor-ragende Stabilität und Langlebigkeit unter hohen Belastungen und eignet sich ideal für raue Einsatzbedingungen in der Industrieautomatisierung, im Prüfstandsbau sowie in Produktionsanlagen.
Das Gerät kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden, lässt sich problemlos in bestehende Anlagen integrieren, ist hermetisch dicht und spritzwassergeschützt.