Der Typ DPT-20 ist durch seine Ausgangssignale 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus oder PROFIBUS® PA, kombiniert mit den Zündschutzarten Eigensicherheit bzw. druckfeste Kapselung ideal für den Einsatz in entsprechenden Anlagen geeignet. Die Entwicklung des Transmitters nach den Vorgaben von SIL (Safety Integrated Level) IEC 61508 macht ihn auch für Anlagen mit besonderen Sicherheitsanforderungen einsetzbar.
Vielseitig einsetzbar
Der Typ DPT-20 eignet sich für viele industrielle Messaufgaben wie beispielsweise Durchflussmessung in Verbindung mit Wirkdruckgebern, Füllstandsmessung in offenen und geschlossenen Tanks oder Filter- und Pumpenüberwachung. Mit angebauten Druckmittlern eignet sich der Typ DPT-20 auch für schwierige Prozessbedingungen. Durch die verfügbaren Messbereiche von -10 ... +10 mbar bis -16 ... +16 bar [-0,15 ... +0,15 psi bis -240 ... +240 psi] und eine statische Druckbelastbarkeit von bis zu 400 bar [5.800 psi] ist das Gerät für nahezu alle Anwendungen einsetzbar. Die interne digitale Signalverarbeitung, kombiniert mit bewährter Sensorik, ist Garant für hohe Genauigkeit und beste Langzeitstabilität.
Es stehen insgesamt sieben verschiedene Gehäuseausführungen zur Verfügung, somit kann für jeden Einsatzort die passende Variante gewählt werden. Das Gehäuse selbst ist um 330° drehbar und in den Werkstoffen Kunststoff, Aluminium und CrNi-Stahl verfügbar.
Für die hohen Anforderungen der Nahrungsmittelindustrie und Pharmazie ist ein elektropoliertes CrNi-Stahl-Gehäuse (316L) erhältlich.
Einfache Konfiguration und Bedienung
Die Bedienung und Konfiguration am Gerät erfolgt über das optionale Anzeige- und Bedienmodul, welches in vier Positionen aufgesteckt werden kann. Das Bedienmenü ist einfach und selbsterklärend strukturiert und in viele Sprachen umschaltbar. Alternativ können die Betriebsparameter beispielsweise über die kostenlose und herstellerunabhängige Konfigurationssoftware PACTware™ eingestellt werden. Durch den gerätespezifischen DTM ist eine Einbindung in entsprechende Prozessleitsysteme einfach umsetzbar.