- Pegelsonde für anspruchsvolle Anwendungen
Typ LF-1
LM 40.04
- Elektronischer Druckschalter mit Anzeige für die sterile Verfahrenstechnik
Typ PSA-31
PE 81.85
- Digitaler Temperatur-Transmitter, universell programmierbar, Kopf- und Schienenversion
Typ T12
TE 12.03
- Bimetallthermometer, Industrieausführung
Typ 53
TM 53.01
- Digitaler Grenzwertschalter
Typ EGS80
AC 50.01
- Messumformer für Dichte, Temperatur und Druck von SF6-Gas, mit Modbus®-Ausgang
Typ GDT-20
SP 60.09
- Gasdichteschalter für Mittelspannung
Typ GDS-MV
SP 60.32
- Präzisionsthermometer
Typ CTR2000
CT 60.10
- Biegestab bis 500 kg
Typ F3833
FO 51.22
- Lüftungskanalfühler für relative Feuchte und Temperatur
Typ A2G-70
TE 62.91
- Mini-Temperaturschalter, Schaltergehäuse CrNi-Stahl
Typ TXS
TV 31.70
- Bimetallthermometer, Prozessausführung nach ASME B40.200
Typ TG53
TM 53.02
- Lüftungskanalfühler für CO2 und Temperatur
Typ A2G-85
SP 69.07
- Bimetall-Thermometer mit elektrischem Ausgangssignal Pt100, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 54_twintemp
TV 15.01
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit mechanischer Anzeige
Typ Hydra-Gauge
SP 99.20
- Intrinsically safe pressure transmitter For applications in hazardous areas
Typen IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.50
- Widerstandsthermometer für die sterile Verfahrenstechnik, Sensor austauschbar
Typ TR22-A
TE 60.22
- Differenzdruckschalter, Schaltergehäuse CrNi-Stahl
Typen DW, DW10
PV 35.42
- Bediengerät mit integriertem Raumfühler
Typ A2G-200
SP 69.12
- Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler, mit Gewindeanschluss, verschweißte Ausführung
Typ DSS34M
DS 95.15
- Digitalmanometer für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ DG-10
PE 81.66
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, CrNi-Stahl, Hochdruck, Sicherheitsausführung, NG 160
Typen 222.30, 223.30
PM 02.09
- Digitalanzeige mit Multifunktionseingang, Zum Schalttafeleinbau
Typ DI32-1
AC 80.13
- Raum-/Außen-Widerstandsthermometer
Typ TR60
TE 60.60
- Flexibles Stufenthermometer, Flex-R
Typ TC96-R
TE 70.10
- Für in Betrieb stehende SF₆-Gasgefüllte Betriebsmittel
Typ GAD-2000
SP 63.14
- Portables SF6-Transfergerät
Typ GTU-10
SP 63.07
- Kabel-Thermoelement
Typ TC40
TE 65.40
- Druckmessumformer für niedrige Drücke und Differenzdrücke
Typ DP-10
PE 81.06
- Gasdichtewächter mit Referenzkammer
Typ GDM-RC-100
SP 60.27
- Multifunktionales Präzisionsthermometer
Typ CTR3000
CT 60.15
- Messeinsatz für Prozess-Widerstandsthermometer
Typ TR12-A
TE 60.16
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, für CDA-Anwendungen, mit Twist Lock-Sichtscheibe
Typ 131.15
PM 01.07
- Differenzdruckmanometer, Cryo Gauge, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, NG 100
Typen 712.15.100, 732.15.100
PM 07.29
- Kabel-Widerstandsthermometer für die Schiffsindustrie
Typ TR195
TE 69.10
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, Einbauausführung
Typen 111.16, 111.26
PM 01.10
- Tauchtiefenmessgerät, für den Tauchsport
Typ 616.06.050
PM 06.13
- Drucksensor für Höchstdruckanwendungen bis 15.000 bar [217.500 psi]
Typ HP-2
PE 81.53
- Leak tight connection, protecting cap
Typ GLTC30
SP 61.04
- AbsoIutdruckmanometer, CrNi-Stahl, hochüberlastsicher
Typen 532.52, 532.53, 532.54
PM 05.02
- Volumenstrommessgerät für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-25
SP 69.04
- Gasauffangbeutel
Typ GA45
SP 62.08
- Rohrfedermanometer mit Ausgangssignal, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 50 und 63
Typ PGT21
PV 11.03
- Plattenfedermanometer, Graugussgehäuse
Typen 422.12, 423.12
PM 04.02
- Ultra High Purity Transducer, für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, Ex nA ic
Typen WUC-10, WUC-15, WUC-16
PE 87.06
- OEM-Druckaufnehmer mit hoher Genauigkeit
Typen TIS-20, TIS-21
PE 81.68
- Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler, mit Gewindeanschluss, verschraubte Ausführung
Typ DSS10M
DS 95.01
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse
Typen 111.11, 111.31
PM 01.03
- Miniatur-Zug-/Druckkraftaufnehmer bis 2.000 N
Typ F2808
FO 51.68
- Gasdichtewächter mit Kalibrierventil zur Rekalibrierung
Typ GDM-100-CV
SP 60.24
- Miniatur-Stufen-Thermoelement
Typ TC96-M
TE 70.14
- Kapselfedermanometer, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, Process Gauge, Sicherheitsausführung nach ASME B40.100
Typen 612.34, 632.34, 633.34
PM 06.07
- Druckmittler mit Flanschanschluss, mit innenliegender Membrane, verschraubte Ausführung, Hochdruckausführung
Typ 990.16
DS 99.08
- Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter, Hochauflösendes Messprinzip, kompakte Bauform
Typ FLM-CA
LM 20.04
- Differenzdruckmanometer
Typ A2G-10
PM 07.40
- Einsteckthermometer mit Anschlussleitung
Typ TF45
TE 67.15
- Gasdruckthermometer mit Schaltkontakten, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ TGS73
TV 27.01
- Differenzdrucksensor für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-50
PE 88.02
- Schwimmer für Bypass-Niveaustandanszeiger
Typ BFT
- Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Typ A2G-20
SP 69.06
- Hand-Held Thermometer, Industrieausführung
Typen CTH6300, CTH63I0
CT 51.05
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, CrNi-Stahl-Ausführung, UHP, NG 2''
Typ 230.15
PM 02.20
- Highspeed-Drucksensor
Typ CPT6140
CT 25.11
- Bimetall-Temperaturschalter für Schaltspannungen bis 48 V
Typ TFS35
TV 35.01
- Messsonde, für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-FM
SP 69.10
- Normal-Platin-Widerstandsthermometer (SPRT)
Typ CTP5000
CT 61.25
- OEM-Schwimmerschalter, Miniaturausführung, horizontaler Einbau
Typ RLS-8000
LM 50.12
- Druckschalter, Heavy-Duty-Ausführung, TPST
Typ PSM-530
PV 35.02
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit elektronischem Ausgangssignal
Typ Hydra-Sensor
SP 99.21
- Präzisionsdruckmessgerät, Premiumausführung
Typ CPG2500
CT 25.02
- Industrie-Druckcontroller
Typ CPC4000
CT 27.40
- Emissionswächter für SF6-Gas und Sauerstoff
Typ GA38
SP 62.15
- Drucksensormodul von 0,4 bis 1.600 bar
Typ TI-1
PE 81.57
- Druckmittler mit Flanschanschluss, mit innenliegender Membrane, verschraubte Ausführung, großes Arbeitsvolumen
Typ 990.41
DS 99.32
- Tensionsthermometer mit Mikroschalter, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 70-8xx
TV 28.01
- Feldanzeige für Stromschleifen mit HART®-Kommunikation
Typen DIH50, DIH52
AC 80.10
- Absolutdruckmanometer mit Ausgangssignal, für die Prozessindustrie, NG 100 und 160
Typen APGT43.100, APGT43.160
PV 15.02
- Gas Filling Unit, Full-Size Indoor
Typ GFU25
SP 63.06
- Tensionsthermometer, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 70
TM 81.01
- Hochwertiger Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ S-20
PE 81.61
- Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler, Prozessanschluss nach Svensk Standard SS 1145, für Lebensmittel
Typ DSS19F
DS 95.21
- OEM-Drucksensor für mobile Arbeitsmaschinen für mobile Wasserstoffanwendungen
Typ MH-3-HY
PE 81.59
- Membranüberwachungssystem mit Gewindeanschluss, für die chemische und petrochemische Industrie
Typ DMS34
DS 95.18
- Absolutdruckschalter, druckfeste Kapselung Ex d
Typen APA, APA10
PV 35.48
- Programmiereinheit für Temperaturtransmitter und Widerstandsthermometer
Typ PU-548
AC 80.18
- Temperaturregler mit digitaler Anzeige, Profilausführung
Typ SC58
AC 85.24
- Thermoelement für Rauchgastemperaturmessungen mit Schutzrohr Typ TW81
Typ TC81
TE 65.81
- Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 100 und 160
Typen PGS21.100, PGS21.160
PV 22.01
- SF6 gas IR-Leak HS
Typ GA18
SP 62.09
- Differenzdruckmessgerät mit Rohrfeder, Parallelzapfen, Messsystem CrNi-Stahl, NG 80, 100
Typen 732.18, 733.18
PM 07.03
- Magnetanzeige für Bypass-Niveaustandsanzeiger
Typ BMD
- Differenzdruckmanometer mit Ausgangssignal, für die Prozessindustrie, vollmetallischer Messstoffraum
Typen DPGT43.100, DPGT43.160
PV 17.05
- Widerstandsthermometer für Rauchgastemperaturmessungen mit Schutzrohr Typ TW81
Typ TR81
TE 60.81
- Temperatur-Multifunktionskalibrator
Typ CTM9100-150
CT 41.40
- Widerstandsthermometer zum Einbau in ein Schutzrohr
Typ TR10-E
TE 60.05
- Messeinsatz für Hochtemperatur-Thermoelement
Typ TC85
TE 66.85
- Basisausführung
Typ CPT6020
CT 25.13
- Messgerätehalter
Typ 910.16
AC 09.07
- Tensionsthermometer
Typ IFC
TM 80.01
- Pressure Gauge with mounted Diaphragm Seal
Typ 232.35
SP 99.25
- DS_PV3486_archived
Typ PSM06
PV 34.86
- Ultra High Purity Transducer, Mit Display, EtherCAT®
Typen WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E
PE 87.12
- Druckschalter elektronisch, steril aseptisch
Typ PSA-21
PE 81.84
- Pneumatischer Hochdruckcontroller
Typ CPC7000
CT 27.63
- Kolbenmanometer, Differenzdruckausführung
Typ CPB5000DP
CT 31.52
- Zubehör für Druckmittler, Blockflansch und Sattelflansch
Typen 910.19, 910.20, 910.23
AC 91.01
- Tragbarer Druckkalibrator
Typ CPH7600
CT 17.01
- Membranüberwachungssystem mit Flanschanschluss, für die chemische und petrochemische Industrie
Typ DMS27
DS 95.23
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, für Höchstdruckanwendungen bis 6.000 bar, Heavy-Duty-Ausführung
Typ PG23HP-P
PM 02.29
- Kolbenmanometer, Differenzdruckausführung
Typ CPB5600DP
CT 31.56
- Für Gasdichte, Temperatur und Druck von Isoliergasen, mit Modbus® oder analogem 4 ... 20 mA Signal
Typ GD-20
SP 60.77
- Bimetall-Thermomanometer für Druck- und Temperaturmessung
Typen 100.0x, 100.1x
PM 01.23
- Thermoelement zum Einbau in ein Schutzrohr, druckfeste Kapselung (Ex d)
Typ TC10-L
TE 65.12
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Spannkraftprüfgerät bis 500 kN
Typ F1136
FO 52.27
- Druckmittler mit Flanschanschluss, für die Papier- und Zellstoffindustrie
Typ 990.23
DS 99.34
- Kanalthermometer
Typ TF40
TE 67.16
- Einschraub-Thermoelement mit mehrteiligem Schutzrohr
Typ TC10-C
TE 65.03
- Pneumatisches Service-Kit
Typ CPG-KITP
CT 93.01
- Normalthermometer
Typen CTP2000, CTP9000
CT 61.10
- Einschraub-Thermoelement, Miniaturausführung
Typ TC10-D
TE 65.04
- Analysegerät zur Ermittlung der Konzentration von SF6-Gas
Typ GA50
SP 62.10
- Differenzdruckmanometer mit Ausgangssignal, mit integrierter Betriebsdruckanzeige (DELTA-trans)
Typ DPGT40
PV 17.19
- Druckmessumformer für Schiffbauindustrie, eigensicher (ATEX, FM, CSA)
Typen IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.52
- Differenzdruckschalter, druckfeste Kapselung Ex d
Typen DA, DA10
PV 35.43
- Drucksensor für medizinische Gase
Typ MG-1
PE 81.44
- Seilkraftaufnehmer bis 40 t
Typ F9204
FO 51.25
- Thermoelement ohne Schutzrohr
Typ TC10-H
TE 65.08
- Präzisions-Druckmessumformer
Typen P-10, P-11
PE 81.32
- Kugelhahn, Prozess- und Geräteausführung
Typ BV
AC 09.28
- Optoelektronischer Füllstandsschalter für die sterile Verfahrenstechnik
Typ OLS-F1
LM 31.05
- Prozesstransmitter mit verschweißter metallischer Messzelle
Typen IPT-20, IPT-21
PE 86.06
- Tragbarer Druckkalibrator
Typ CPH7650
CT 17.02
- Schrägrohrmanometer, für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-30
PM 07.41
- Kapselfedermanometer, Kupferlegierung, Kunststoffgehäuse, NG 50 und 63
Typ 611.13
PM 06.12
- Kapselfedermanometer, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, Profilausführung
Typen 614.11, 634.11
PM 06.05
- OEM-Kompaktdruckschalter, Miniaturbauweise
Typ PSM04
PV 34.84
- Digitaler Temperatur-Transmitter, für PROFIBUS PA, Kopfmontage (Standard, Ex-Schutz EEx ia)
Typ T42.10
TE 42.01
- Wassersackrohr und Anschlussrohre für Druckmessgeräte
Typ 910.15
AC 09.06
- Druckmessgerät mit frontbündiger Plattenfeder, CrNi-Stahl, für die sterile Verfahrenstechnik
Typ 432.55
PM 04.09
- Differenzdruckschalter, für sehr niedrige Einstellbereiche
Typ DW03UN
PV 35.50
- Maschinen-Glasthermometer, V-Form
Typ 32
TM 32.02
- Gasdruck-Thermometer, hochvibrationsfest, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 75
TM 75.01
- Kombi-Gasdruck-Thermometer mit elektrischem Ausgangssignal Pt100, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 76
TV 17.01
- Gasdruck-Thermometer mit elektrischem Ausgangssignal, CrNi-Stahl-Ausführung, hochvibrationsfest
Typ 75-8xx
TV 17.02
- Schwimmerschalter für industrielle Anwendungen, PNP- oder NPN-Schaltausgänge
Typ GLS-1000
LM 50.10
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, Standardausführung
Typen 111.10, 111.12
PM 01.01
- Differenzdruckmanometer, für besonders niedrige Differenzdrücke ab 2,5 mbar, Messsystem Kupferlegierung oder CrNi-Stahl
Typen 716.11, 736.11
PM 07.07
- Ringkraftaufnehmer, flache Bauform bis 100 kN
Typ F6212
FO 51.27
- Schutzrohre mehrteilig, mit Flansch
Typ SW500F
TM 90.35
- Widerstandsthermometer mit federnder Fühlerspitze
Typ TR217
TE 60.22
- Temperatur-Blockkalibrator
Typ CTD9100-375
CT 41.32
- Hochwertiger Drucksensor mit angebautem Druckmittler, mit Milchrohrverschraubung
Typ DSS18T
DS 95.05
- Flammenstab für Zündflammenüberwachung
Typ GFR-3
SP 05.17
- Magnetischer Schnellkontakt
Typ magWIK
AC 80.15
- Elektronischer Temperaturschalter mit Anzeige
Typ TSD-30
TE 67.03
- Hochpräzises Messgerät zur Bestimmung der SF6-Gas-Konzentration
Typ GA65
SP 62.13
- Druckkraftaufnehmer, Miniaturausführung bis 225 kN
Typ F1226
FO 51.41
- Messachse mit Dünnfilmtechnik bis 200 kN
Typen F5301, F53C1
FO 51.18
- Block-and-bleed-Ventil, 2-fach-Ventilblock
Typen IV20, IV21
AC 09.19
- Monoblock, mit Gewindeanschluss
Typen IBM2, IBM3
AC 09.24
- Schwimmerschalter für die Prozessindustrie, seitlicher Anbau mit Bezugsgefäß
Typ ELS
LM 30.03
- Gasdichteanzeiger
Typen GDI 233.52.100, GDI-100
SP 60.03
- Hydraulische Handprüfpumpe
Typen CPP700-H, CPP1000-H
CT 91.07
- Hochwertiger Drucksensor mit angebautem Druckmittler, mit Flanschanschluss, innenliegende Membrane
Typ DSS26T
DS 95.10
- Sicherheitselektronik, PLe nach DIN EN ISO 13849-1
Typ ELMS1
AC 50.06
- Digitaler Temperatur-Transmitter mit HART®-Protokoll
Typen T32.30, T32.10
TE 32.03
- Tensionsthermometer, Sicherheitstemperaturwächter
Typ SW15
TV 28.04
- Lastüberwachungselektronik, inkl. Applikationssoftware
Typ ESC24
AC 50.07
- Emissionswächter für SF6-Gas
Typ GA35
SP 62.06
- Gasdichtewächter gasgefüllt
Typ GDM 233.52.100
SP 60.02
- Intrinsically safe pressure transmitter for applications in hazardous environments
Typ
PE 81.22
- Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler, mit Klemmverbindung
Typ DSS22F
DS 95.06
- SF6 gas filling unit, compact size
Typ GFU10
SP 63.01
- Einschraub-Widerstandsthermometer für die Schiffsindustrie
Typen TR291, TR292
TE 69.20
- Eigensicherer Hand-Held Druckkalibrator
Typ CPH65I0
CT 14.51
- Differenzdruck-Schaltgeräte
Typ 851.02.100
PV 27.17
- Druckwaage, Hochdruckausführung
Typ CPB3800HP
CT 31.07
- DS_PV3485_archived
Typ PSM05
PV 34.85
- Schutzkappen
Typ 910.18
AC 09.09
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, Feinmessausführung, Klasse 0,6, NG 250
Typen 311.11, 331.11
PM 03.02
- Hochwertiger Drucksensor mit angebautem Druckmittler, mit Gewindeanschluss, verschweißte Ausführung
Typ DSS34T
DS 95.16
- Rohrfedermanometer mit elektronischem Druckschalter, Kunststoffgehäuse, Schutzart IP41
Typ PGS06
PV 21.05
- Analysegerät zur Ermittlung der Gasfeuchte in SF6-Gas, basierend auf Polymersensor-Technologie
Typ GA20
SP 62.03
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Schließkraftprüfgerät bis 36 kN
Typ F1101
FO 52.14
- Seilkraftaufnehmer mit integriertem Verstärker bis 30 t
Typen F9304, F93C4
FO 54.14
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, NG 3 x 33, 3-Backen-Spannkraftprüfgerät bis 1.000 kN
Typ F1122
FO 52.26
- Temperatur-Blockkalibrator
Typ CTD4000
CT 41.10
- Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau
Typ DI10
AC 80.06
- Tensionsthermometer mit elektrischem Ausgangssignal, CrNi-Stahl-Ausführung, mit/ohne Fernleitung
Typ TGT70
TV 18.01
- Widerstandsthermometer mit digitaler Anzeige, Batteriebetrieb
Typ TR75
TE 60.75
- Niveau-Messwertgeber, mit Reedkettentechnik
Typ
- Thermoelement zum Einbau in ein Schutzrohr
Typ TC10-B
TE 65.02
- Zubehör für Druckmittler, Kühlelement, Kapillarleitung
Typ 910.24
AC 91.04
- HYDRA Digitalanzeige mit Schaltausgängen
Typ HYDRA-Indicator
SP 99.23
- Druckmessumformer für Hochdruck-Anwendungen
Typ SH-1
PE 81.38
- PID-Regler, für Schalttafeleinbau selbstoptimierend
Typ CS3S
AC 85.01
- Rohrfederdruckmessgerät mit ein oder zwei Schaltkontakten, CrNi-Stahl-Gehäuse
Typ PGS11
PV 21.01
- Präziser Stromschleifenkalibrator
Typ CEP1000
CT 81.01
- Wechselstrom-Widerstandsmessbrücke
Typ CTR6500
CT 60.40
- Einschraubthermometer mit Steckeranschluss
Typ TF35
TE 67.10
- Plattenfedermanometer, für die Prozessindustrie, bis zu 10-fach überlastsicher, max. 40 bar
Typen 432.50, 433.50
PM 04.03
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, Anschluss rückseitig, mit VdS-Zulassung
Typ 111.12.040
SP 01.23
- Druckschalter mit Anzeige
Typ PSD-10
PE 81.13
- Stufen-Thermoelement, T-Profil-Ausführung („T-Bar design“)
Typ TC94
TE 70.13
- Bimetall-Thermometer, Exzentrische Ausführung
Typ 45
TM 45.02
- Analysegerät zur Ermittlung der Gasfeuchte in SF6-Gas, basierend auf Taupunktspiegel-Technologie
Typ GA40
SP 62.07
- Verbindungsteile mit Nennweite DN 6
Typ GCx-06
SP 61.12
- Gas Leak Tight Connection, Valves
Typ GLTC10 valves
SP 61.02
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and Pt100 temperature signal
Typ GD10-FT
SP 60.13
- Schutzrohr, Ausführung nach EN 50446
Typ TW81
TW 95.81
- Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern, mit integrierter Betriebsdruckanzeige (DELTA-comb)
Typ DPGS40
PV 27.20
- Hand-Held Thermometer
Typ CTH7000
CT 55.50
- Messeinsatz für Prozess-Thermoelement
Typ TC12-A
TE 65.16
- Plattenfedermanometer für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher bis zu 400 bar
Typen 432.56, 432.36
PM 04.07
- Portable SF6-Filtereinheit
Typ GPF-10
SP 63.11
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, Robustausführung, NG 80
Typen 112.28, 132.28
PM 01.28
- Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler, mit Milchrohrverschraubung
Typ DSS18F
DS 95.04
- Primärstandard Differenzdruck- Kolbenmanometer
Typ CPB6000DP
CT 32.02
- Schwimmerschalter für industrielle Anwendungen, Kunststoffausführung
Typ RLS-2000
LM 50.04
- Schwimmerschalter für industrielle Anwendungen, Eigensicherheit Ex i
Typ RLS-4000
LM 50.07
- Gasdetektor
Typ GPD-1000
SP 62.18
- Feinmessmanometer, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, für niedrige Druckbereiche bis 600 mbar, Klasse 0,6, NG 160
Typen 610.20, 630.20
PM 06.09
- Gasdruckthermometer mit Schaltkontakten, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 73-8xx
TV 27.01
- Schutzrohre einteilig, zum Einschrauben nach DIN 43 772
Typ SD600G
TM 90.20
- PID-Regler, für Schalttafelmontage selbstoptimierend
Typ CF1M
AC 85.20
- Ultra High Purity Druckschalter
Typ WUS-10
PE 87.04
- Schutzrohre einteilig, mit Flansch
Typ SW400F
TM 90.50
- Widerstandsthermometer, Einschraub-Version, Messeinsatz
Typ TR211
TE 60.17
- Einschraub-Widerstandsthermometer mit mehrteiligem Schutzrohr, Rohraufbau
Typ TR11-C
TE 60.14
- Rohr-Druckmittler für Flanschverbindungen, Zellenbauart
Typ 981.10
DS 98.28
- Druckmessgerät für Differenzdruck, mit Rohrfeder, Standardausführung, Gabelzapfen; NG 100, 160
Typ 711.11
PM 07.01
- Barstock-Ventil für Druckmessgeräte, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 910.81
AC 09.18
- Druckmessgerät für Absolutdruck, mit Rohrfeder oder Kapselfeder, Standardausführung; NG 80
Typ 516.11
PM 05.01
- Analoger Temperatur-Transmitter, konfigurierbare Messbereiche, für Pt100-Sensoren, Kopf- und Schienenversion
Typ T19
TE 19.03
- Infrarot-Kalibrator
Typ CTI5000
CT 41.42
- Thermoelement mit gefederter Messspitze
Typ TC55
TE 65.55
- Kapselfedermanometer, Kupferlegierung, Kunststoffgehäuse
Typ 611.16
PM 06.08
- Druckmessgeräte mit Rohrfeder, CrNi-Stahl Ausführung
Typ 130.15
PM 02.19
- Rückschlagventil
Typ CV
AC 09.29
- Kabel-Widerstandsthermometer, mit Bajonettanschluss
Typ TR165
TE 60.06
- Raum- und Außen-Widerstandsthermometer für die Schiffsindustrie
Typ TR890
TE 69.35
- Druckmessgerät mit Ferngeber, Differenzdruck
Typ 891.34.1884
PE 81.72
- Druckmessgeräte mit Rohrfeder, Bergbauausführung
Typ 213.41
PM 01.12
- Hand-Held Druckkalibrator mit integrierter Pumpe
Typ CPH6600
CT 16.01
- Gas Leak Tight Connection (Medium Voltage), Valves, Couplings
Typen GLTC10, GLTC20 MV
SP 61.01
- Hydraulische Vergleichsprüfpumpe
Typ CPP4000-X
CT 91.09
- Optoelektronischer Füllstandsschalter für die Schiffsindustrie
Typ OLS-5200
LM 31.06
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Kompaktausführung bis 480 kN
Typ F1135
FO 52.15
- Miniatur-Druckkraftaufnehmer ab 1 kN
Typ F1224
FO 51.12
- Hand-Held Multifunktionskalibrator
Typ Pascal 100
CT 18.01
- Einschraub-Widerstandsthermometer mit mehrteiligem Schutzrohr
Typ TR10-C
TE 60.03
- Rohrfederdruckmessgerät mit USB-Schnittstelle, Kunststoffgehäuse
Typ PGT10 USB
PV 11.07
- Widerstandsthermometer mit gefederter Messspitze
Typ TR55
TE 60.55
- Widerstandsthermometer zum Einbau in ein Schutzrohr, druckfeste Kapselung (Ex d)
Typ TR10-L
TE 60.12
- Thermomanometer für Druck- und Temperaturmessung
Typ MFT
PM 01.20
- Absolutdruckmanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, NG 100 und 160
Typ 532.53+8xx
PV 25.02
- Ultra High Purity Transducer mit integriertem Display und optionalen Schaltkontakten
Typen WUD-20, WUD-25, WUD-26
PE 87.08
- Vorschaltfilter
Typ 910.22
AC 09.10
- Dichtungen, für Messgeräte und Instrumentierungszubehör
Typ 910.17
AC 09.08
- Schutzrohre einteilig, zum Einschweißen
Typ SD400S
TM 90.60
- Druckmessumformer, eigensicher (ATEX)
Typ IS-10
PE 81.22
- Widerstandsthermometer, druckfest gekapselt
Typ TRD20
TE 60.60
- Einteilig, zum Einschrauben mit gefräster Schlüsselfläche
Typ SI740G
TW 90.26
- Widerstandsthermometer, zum Einbau in ein Schutzrohr
Typ TR200
TE 60.10
- Hand-Held Multifunktionskalibrator
Typ CEP6000
CT 83.01
- Differenzdruckmanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, vollmetallischer Messstoffraum
Typen DPGS43.100, DPGS43.160
PV 27.05
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, Robustausführung, NG 250
Typen 211.11, 231.11
PM 02.17
- Kompakt-Differenzdruckschalter
Typen DC, DCC
PV 35.40
- Differenzdruck-Messgeräte mit Schaltkontakten, integrierte Betriebsdruckanzeige und Mikroschalter
Typ 702.03.100
PV 27.19
- Hochwertiger Drucksensor mit angebautem Druckmittler, mit Gewindeanschluss, verschraubte Ausführung
Typ DSS10T
DS 95.02
- Hochpräziser Prozesskalibrator
Typ CED7000
CT 85.51
- Druckkraftaufnehmer, Standardausführung bis 100 kN
Typ F1821
FO 51.59
- Rohrfedermanometer mit Ausgangssignal, Standardausführung, Kabelausgang
Typ PGT02
PV 11.02
- Differenzdruckmanometer mit Druckschalter, für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-90
PV 27.40
- Wägezelle bis 650 kg
Typ F4812
FO 53.11
- Kalibrierbad
Typen CTB9220, CTB9430
CT 46.10
- Drucksensormodul bis zu 25 bar relativ und absolut
Typ MPR-1
PE 81.64
- Digitaler Temperaturtransmitter mit HART®-Protokoll, Kopf- und Schienenversion
Typ T32.xS
TE 32.04
- Rohrfedermanometer mit elektronischem Druckschalter, Standardausführung, Kabelausgang
Typ PGS05
PV 21.03
- Thermoelement-Messeinsatz
Typ TC002
TE 65.01
- Schutzrohre mehrteilig, mit Flansch
Typ SD300F
TM 90.30
- Elektronischer Druckschalter
Typ PS-20
PE 81.28
- Widerstandsthermometer, für plane Oberflächen, Rohr-Oberflächen
Typ TR602
TE 60.35
- Einteilig, mit Flansch messstoffberührte Teile Sonderwerkstoff
Typ SI450F
TW 90.80
- Thermoelement, für plane Oberflächen, Rohr-Oberflächen
Typ TC602
TE 65.35
- Reed-Messwertgeber für Bypass-Niveaustandsanzeiger
Typ BLR
- Rohrfeder-Caisson-Druckmessgeräte, Raumdruckmessgerät, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 232.01
SP 02.20
- Elektrische Thermometer für die Schiffsindustrie
Typen TR293, TC293
TE 69.25
- Gasdichteanzeiger, gasgefüllt
Typ GDI 233.52.100
SP 60.03
- Miniatur-Druckkraftaufnehmer ab 0,5 N
Typ F1222
FO 51.11
- Druckmessumformer mit Kunststoffgehäuse
Typ PGT03
SP 11.04
- Gasdichtewächter mit Modbus®-Ausgang
Typ GDM-100-TI-D
SP 60.23
- Monoflansch, Prozess- und Geräteausführung
Typ IVM
AC 09.17
- Kettenzugprüfset zur Überprüfung von Rutschkupplungen bis 3.500 kg
Typ FRKPS
FO 51.69
- Tensionsthermometer, Abgastemperaturwächter
Typ STW15
TV 28.05
- Zug-/Druckkraftaufnehmer, S-Type bis 50 kN
Typ F2211
FO 51.15
- Bremsdruckprüfgerät, Kupferlegierung, Einfach- und Doppelmanometer
Typen PG21BP-1, PG21BP-2
PM 02.18
- Bimetallthermometer für Heizungstechnik, Sonderausführungen
Typ A46
TM 46.02
- Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern, mit integrierter Betriebsdruckanzeige (DELTA-comb), mit Bauteilprüfung
Typ DPGS40TA
PV 27.22
- Druckkraftaufnehmer bis 1.000 kN
Typ F1211
FO 51.10
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Spannkraftprüfgerät bis 120 kN
Typ F1119
FO 52.10
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, mit Kunststoff-Kapillarleitung, NG 27 und 40
Typen 101.00, 101.12
PM 01.22
- Prozess-Thermoelement, zum Einbau in ein Schutzrohr oder Basismodul
Typen TC12-B, TC12-M
TE 65.17
- Analoger Lüftungskanaltemperaturfühler
Typ A2G-61
TM 48.02
- Messeinsatz für Thermoelement
Typ TC10-A
TE 65.01
- Bajonett-Thermoelement
Typ TC53
TE 65.53
- Bajonett-Widerstandsthermometer
Typ TR53
TE 60.53
- Widerstandsthermometer ohne Schutzrohr
Typ TR10-H
TE 60.08
- Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, NG 63
Typ PGS23.063
PV 22.03
- Messeinsatz für druckfest gekapseltes Thermoelement (TC10-L)
Typ TC10-K
TE 65.11
- Differenzdruckmanometer, mit Magnetkolben, mit oder ohne Trennmembrane
Typen 700.01, 700.02
PM 07.14
- Niveau-Messwertgeber für industrielle Anwendungen, Kunststoffausführung
Typ RLT-2000
LM 50.01
- Rohroberflächen-Widerstandsthermometer zum Aufklemmen, Miniaturausführung
Typ TR57-M
TE 60.57
- Zugmesslasche mit Dünnfilmtechnik ab 5 kN
Typen F7301, F73C1, F73S1
FO 51.19
- Druckkraftaufnehmer bis zu 2.200 kN
Typ F1227
FO 51.62
- Einschraubthermometer mit integriertem Transmitter
Typ TFT35
TE 67.18
- Hochwertiger Drucksensor mit angebautem Druckmittler, mit Flanschanschluss, frontbündige Membrane
Typ DSS27T
DS 95.13
- Analoger Kabelmessverstärker, für DMS-Widerstandsmessbrücken
Typ EZE09
AC 50.03
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, CrNi-Stahl-Gehäuse, Gehäusefüllung, NG 40 [1 ½"], 80 [3"] und 100 [4"]
Typ 113.53
PM 01.08
- Digitale Anzeige, Ultra High Purity
Typ WUR-1
PE 87.20
- Elektronischer Temperaturschalter mit Anzeige
Typ TR70
TE 67.02
- Widerstandsthermometer für Luftkanäle
Typ TR820
TE 60.50
- Druckmessgerät für Differenzdruck
Typ 712.20
PM 07.10
- Mehrteilig, mit Flansch Messstoffberührte Teile Sonderwerkstoff
Typ SD250F
TW 90.40
- Druckmessumformer in Feldgehäuseausführung
Typ F-10
PE 81.11
- Widerstandsthermometer Kompaktausführung
Typen TR221, TR223
TE 60.18
- Bimetall-Temperaturschalter, für Schaltspannungen bis 250 V
Typ TFS135
TV 35.02
- Einteilig, mit Flansch in durchgeschweißter Ausführung
Typ SI410F
TW 90.70
- Thermoelement, gerade Ausführung, für Rauchgasmessungen
Typ TC501
TE 65.30
- Rohrfederdruckmessgerät mit elektrischem Ausgangssignal, CrNi-Stahl, Sicherheitsausführung
Typ PGT23.063UHP
PV 12.05
- Druckmessumformer für Druckluftkompressoren
Typ C-2
PE 81.47
- Messstellenumschalter für Emissionswächter
Typ GA33
SP 62.16
- Druckmessgerät mit digitaler Anzeige für Reifendruckmessgeräte
Typ PGD14
SP 21.02
- Feldbus-Temperaturtransmitter für FOUNDATION™ Fieldbus und PROFIBUS® PA, Kopfversion
Typ T53
TE 53.01
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, für Reifendruckmessgeräte
Typ 111.14
PM 01.21
- Analysegerät zur Ermittlung der SO2-Konzentration in SF6-Gas
Typ GA25
SP 62.04
- Bimetall-Thermometer für Heizungstechnik, Standardausführung
Typ A43
TM 43.01
- Bimetallthermometer mit Schaltkontakten, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ TGS55
TV 25.01
- Temperaturregler mit digitaler Anzeige, Einbauausführung
Typ SC64
AC 85.25
- Rohrfedermanometer mit Schaltkontakt, CrNi-Stahl-Gehäuse, mit VdS-Zulassung, NG 40 und NG 50
Typ PGS21.050
SP 21.03
- Nadelventil und Multiport-Ventil
Typen IV10, IV11
AC 09.22
- Digitales Kolbenmanometer
Typ CPD8000
CT 32.04
- Mantelleitungen zum Einbau in Thermoelemente
Typ SensyMIC
MI-Kabel
- Doppelmanometer nach DIN 38030, Einbauausführung für Schienenfahrzeug-Bremssysteme, NG 60, 80, 100 und 130
Typ PG21DPB
PM 02.16
- CalibratorUnit
Typen CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M
CT 35.02
- Verbindungsteile mit Nennweite DN 20
Typ GCx-20
SP 61.14
- Druckschalter, hohe Einstellbarkeit der Schaltdifferenz, für die Prozessindustrie, mit robustem Aluminiumgehäuse
Typ PSM-700
PV 35.05
- Differenzdrucksensor, für die Luft- und Klimatechnik, mit Schalter und Digitalanzeige
Typ A2G-45
PE 88.01
- Schwimmerschalter für industrielle Anwendungen, mit Temperaturausgang
Typ RLS-3000
LM 50.06
- Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler, mit Flanschanschluss, frontbündige Membrane
Typ DSS27M
DS 95.12
- Messeinsatz für Widerstandsthermometer
Typ TR10-A
TE 60.01
- Anschlusskopf mit integriertem digitalem Anzeigemodul, Standardausführung und eigensichere Ausführung
Typen DIH10, DIH10-Ex
AC 80.11
- Plattenfedermanometer mit Schaltkontakten, hochüberlastsicher bis 100/400 bar
Typen 432.36+8xx, 432.56+8xx
PV 24.07
- Druckkraftaufnehmer, Standardversion bis 300 kN
Typ F1811
FO 51.56
- Überdruckschutzvorrichtung, einstellbar, Messing oder CrNi-Stahl
Typ 910.13
AC 09.04
- Drucksensor für Präzisionsmessungen
Typen P-30, P-31
PE 81.54
- Druckkraftaufnehmer mit beidseitig balliger Krafteinleitung bis 50 t
Typ F1861
FO 51.61
- Drucksensor mit IO-Link, PNP- oder NPN-Schaltausgang
Typ A-1200
PE 81.90
- Flexibles Stufen-Thermometer für Schutzrohre, mit/ohne Spülfunktion
Typen TR96-O, TC96-O
TE 70.11
- Einsteckthermometer für die Kältetechnik
Typ TF43
TE 67.13
- Temperatur-Blockkalibrator
Typ CTD9100-1100
CT 41.29
- Rohrfedermanometer mit elektronischem Druckschalter, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 50 und 63
Typ PGS25
PV 21.04
- HART® Feld-Temperaturtransmitter
Typen TIF50, TIF52
TE 62.01
- Stufen-Thermoelement-Sensor, Miniaturausführung
Typ TC97
TE 70.12
- Gasdichteanzeiger
Typ GDI-063
SP 60.21
- Thermoelement zum Einbau in ein Schutzrohr
Typ TC10-E
TE 65.05
- Einstellbares Bajonett-Thermoelement, für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-AB
TE 67.20
- Analoger Messverstärker, Platinen- oder Hutschienenmontage
Typ EZE10
AC 50.02
- SF6-Gas Füllwagen
Typen GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W
SP 63.08
- Differenzdruckmanometer mit Ausgangssignal, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher bis zu 400 bar
Typen DPGT43HP.100, DPGT43HP.160
PV 17.13
- Widerstandsthermometer, Kompaktausführung mit programmierbarem Transmitter
Typen TR225, TR227
TE 60.19
- Schutzrohre einteilig, mit Flansch
Typ SI400F
TM 90.55
- Analoger Temperatur-Transmitter, CrNi-Stahl-Ausführung, Kopfversion, EEXia
Typ T31.10
TE 31.01
- Kabel-Thermometer zum Einschrauben, für die Schiffsindustrie
Typen TR192, TC192
TE 69.05
- Differenzdruckmanometer, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, Anzeigebereiche von 0,6 … 1.000 bar
Typen 711.12, 713.12, 731.12, 733.02
PM 07.02
- Portable Vakuumpumpe zur Füllvorbereitung von SF6-Gasräumen
Typ GVP-10
SP 63.12
- Differenzdruckmanometer, für die Prozessindustrie, vollmetallischer Messstoffraum
Typen 732.31, 733.31, 732.51, 733.51
PM 07.05
- Rohrfederdruckmessgerät mit Schaltkontakt, Kunststoffgehäuse
Typ PGS10
PV 20.01
- Rohrfederdruckmessgerät mit gestuftem elektrischem Ausgangssignal
Typ PGT15
PV 11.04
- Widerstandsthermometer, NEUMO BioControl®
Typ TR451/452
TE 60.27
- Differenzdruck-Schaltgerät, DELTA-switch
Typ DPS40
PV 27.21
- Widerstandsthermometer DiwiTherm® mit digitaler Anzeige
Typ DR111
TE 50.01
- Druckmessumformer nach DESINA
Typ SD-10
PE 81.24
- Niveau-Messwertgeber, mit Reedkettentechnik
Typ
- Gasdruck-Temperaturschalter, druckfeste Kapselung Ex d
Typ TAG
TV 31.61
- Normalwiderstand
Typ CER6000
CT 70.30
- Kühlelement für Druckmessgeräte, zum Anschrauben
Typ 910.32
AC 09.21
- Schwimmerschalter mit Permanentmagnet
Typ
- Rohrfedermanometer, Heavy-Duty-Ausführung, CrNi-Stahl-Gehäuse, Flüssigkeitsfüllung, NG 80
Typ PG21HD
PM 02.13
- Plattenfedermanometer mit elektrischem Ausgangssignal, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher bis zum 10-fachen Skalenendwert, max. 40 bar
Typen PGT43.100, PGT43.160
PV 14.03
- Kalibriersystem für SF6-Gasdichtemessgeräte
Typ BCS10
SP 60.08
- OEM-Drucksensor-Modul in Keramik-Dickschicht-Technologie
Typ MCTH-1
PE 81.43
- Bilgen-Schwimmerschalter, für die Schiffsindustrie
Typ RLS-5000
LM 50.08
- Stufen-Thermometer in Bandausführung
Typen TR95, TC95
TE 70.01
- Druckmessgerät mit Wendelfeder, DirectDrive-Ausführung
Typen 116.18.036, 116.18.041
SP 01.24
- Dokumentierender Multifunktionskalibrator
Typ CEP6100
CT 83.51
- Messstellenumschalter
Typen CTR3000, CTR5000, CTS3000, CTS5000
AC 87.01
- Anzeige für Schalttafeleinbau
Typ 910.70
SP 20.02
- SF₆-Servicegerät zum Füllen, Reinigen und Absaugen von SF₆-Gas
Typ GPU-B-3000
SP 63.17
- Miniatur-Zug-/Druckkraftaufnehmer für sehr kleine Messbereiche ab 10 N
Typ F2221
FO 51.26
- Bimetallthermometer, Robustausführung
Typ 54
TM 54.01
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, NG 3 x 16, 3-Backen-Spannkraftprüfgerät bis 470 kN
Typ F1112
FO 52.25
- Prüfset zur Messung von Elektrodenkräften bei Schweißzangen 10 kN, 20 kN
Typ FSK01
FO 54.15
- Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter, hochauflösendes Messprinzip, für industrielle Anwendungen
Typ FLM-CM
LM 20.05
- Plattenfedermanometer, frontbündig für die sterile Verfahrenstechnik, Kompaktausführung, NG 63
Typ PG43SA-C
PM 04.15
- Temperatur-Blockkalibrator
Typ CTD9100-ZERO
CT 41.30
- Ventilblock für Differenzdruckmessgeräte, 3-, 5-fach-Ventilblock
Typen IV30, IV31, IV50, IV51
AC 09.23
- Gleichstrom-Widerstandsmessbrücke
Typ CTR6000
CT 60.30
- Druckmessumformer für die Kälte- und Klimatechnik
Typ AC-1
PE 81.46
- Universal-Drucktransmitter UniTrans mit PROFIBUS PA Schnittstelle, eigensicher (ATEX)
Typ IUT-10-5
PE 86.03
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit trockener Messzelle und elektronischem Ausgangssignal
Typ Hydra-Dry
SP 99.22
- Primärnormal-Widerstandsmessbrücke
Typ CTR9000
CT 60.80
- Verbindungsteile mit Nennweite DN 8
Typ GCx-08
SP 61.13
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, für CDA-Anwendungen, CrNi-Stahl-Ausführung, NG 40, 50, 63
Typ 131.12
PM 01.06
- Schutzrohr für lose Flansche nach ASME B16.5 (einteilig), Vanstone-Ausführung, nach petrochemischem Standard
Typ TW31
TW 95.31
- Doppelter Differenzdrucksensor, für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-52
PE 88.03
- Kalibrierbad, Heizbad oder Heiz- und Kühlbad
Typen CTB9400, CTB9500
CT 46.20
- Plattenfedermanometer, frontbündig für die sterile Verfahrenstechnik, mit integrierter Plattenfederüberwachung, NG 100
Typ PG43SA-D
PM 04.17
- Kanthal-Spitze für Flammenstab
Typ KNTH
SP 05.18
- DMS-Handmessgerät, für Kraftaufnehmer oder Wägezellen in mobilen Prüfeinrichtungen
Typ E3906
AC 50.04
- Drosselvorrichtung für Druckmessgeräte, Messing, Stahl oder CrNi-Stahl
Typ 910.12
AC 09.03
- Eigensicherer Speisetrenner
Typ IS Barrier
AC 80.14
- Hydraulisches Service-Kit
Typ CPG-KITH
CT 93.02
- Automatisches Kolbenmanometer
Typ CPB8000
CT 32.03
- Pneumatische Handprüfpumpe
Typ CPP7-H
CT 91.02
- Hängeschwimmerschalter, für Wasser und Abwasser
Typ RLS-6000
LM 50.09
- Feinmessmanometer, Kupferlegierung, Klasse 0,6, NG 160
Typ 312.20
PM 03.01
- Pneumatische Druckwaage
Typ CPB3500
CT 31.22
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, für Schalttafeleinbau
Typ PG23CP
PM 02.24
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Heavy-Duty-Ausführung bis 400 kN
Typ F1125
FO 52.11
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Schweißzangenprüfgerät bis 36 kN
Typ F1102
FO 52.16
- Hand-Held Multifunktionskalibrator
Typ Pascal ET
CT 18.02
- Ringkraftaufnehmer, für allgemeine Anwendungen bis 1.500 kN
Typ F6215
FO 51.28
- Kapselfedermanometer mit Ausgangssignal, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher
Typen PGT63HP.100, PGT63HP.160
PV 16.06
- Digitaler Temperaturtransmitter für Thermoelemente, Kopf- und Schienenversion
Typ T16
TE 16.01
- Düsen-Thermoelement, für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-NT
TE 67.22
- Programmiereinheit für Temperatur-Transmitter und Widerstandsthermometer
Typ PU-448
AC 80.16
- SF6-Servicegerät zum Füllen, Reinigen und Absaugen von SF6-Gas
Typen GPU-S-2000, GPU-S-3000
SP 63.16
- Differenzdruckmanometer, Kompaktausführung NG 80, Klasse 2,5 bis 4,0, hochüberlastsicher
Typ 716.05
PM 07.12
- Differenzdruckmanometer mit integrierter Betriebsdruckanzeige (DELTA-plus)
Typ DPG40
PM 07.20
- Absperrhahn für Druckmessgeräte
Typ 910.10
AC 09.01
- Kabel-Widerstandsthermometer, Rohraufbau
Typ TR41
TE 60.41
- Mehrteilig, mit Aseptikanschluss
Typ SW200H
TW 90.45
- Einschraub-Widerstandsthermometer
Typ TR201
TE 60.15
- Schutzrohre zum Einschrauben nach DIN 43 772, mehrteilig
Typ SD500G
TM 90.10
- Kapselfedermanometer, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, Standardausführung, NG 50 und 63
Typen 611.10, 631.10
PM 06.01
- Kapselfedermanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher
Typ 632.51+8xx
PV 26.06
- Thermoelement, zünddurchschlagsicherer Spalt im Halsrohr integriert, Ex-d, zum Einbau in ein Schutzrohr
Typ TC10-W
TE 65.14
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and 4 ... 20 mA temperature signal
Typ GD10-F2
SP 60.12
- Gas Leak Tight Connection (High Voltage), Valves, Couplings
Typen GLTC10, GLTC20 HV
SP 61.03
- Druckmittler mit Flanschanschluss, Tubus-Flanschbauart
Typ 990.29
DS 99.29
- Druckmessgerät mit Rohrfeder, Prüfgerät, Sicherheitsausführung, Klasse 0,6
Typ 332.11
PM 03.04
- Kompaktes SF6-Servicegerät zum Füllen, Reinigen und Absaugen von SF6-Gas
Typ GPU-10
SP 60.25
- Bimetallthermometer mit Schaltkontakten, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 55-8xx
TV 25.01
- Oberflächen-Widerstandsthermometer
Typ TR50
TE 60.50
- Messsystem zur Laboranalyse von Zersetzungsprodukten in SF6-Gas
Typ GFTIR-10
SP 62.17
- Kompakt-Temperaturschalter, druckfeste Kapselung Ex d, für die Prozessindustrie
Typ TCA
TV 31.65
- Rohrfedermanometer mit Ausgangssignal, Standardausführung, Steckerausgang
Typ PGT01
PV 11.01
- OEM-Schwimmerschalter, Miniaturausführung, vertikaler Einbau
Typ RLS-7000
LM 50.11
- Gasdichteschalter (GDS), Typ 851.52.063 HS
Typ GDS-HV
SP 60.30
- Oberflächen-Thermoelement mit Ringkabelschuh, für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-RL
TE 67.26
- Vordruckregeleinheit für Gasanalysegeräte
Typ GA05
SP 62.14
- Schutzrohr für die sterile Verfahrenstechnik, zum Orbital-Einschweißen
Typ TW61
TW 95.61
- Kolbenmanometer, Hochdruckausführung
Typ CPB5000HP
CT 31.51
- Pegelsonde für Wasser und Abwasser
Typ LW-1
LM 40.03
- Primärstandard Kolbenmanometer
Typ CPB6000
CT 32.01
- Dehnungsaufnehmer bis 1.000 μe
Typ F9302
FO 54.10
- Absolutdruckschalter, Schaltergehäuse CrNi-Stahl
Typen APW, APW10
PV 35.49
- Lüftungskanalfühler für Luftqualität, VOC
Typ A2G-80
SP 69.01
- Infrarot Hand-Held Thermometer
Typ CTR1000
CT 55.21
- Gasdruckthermometer mit Schaltkontakten für die sterile Verfahrenstechnik, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 74-8xx
TV 27.02
- Flansch-Thermoelement mit mehrteiligem Schutzrohr
Typ TC10-F
TE 65.06
- Widerstandsthermometer für die sterile Verfahrenstechnik, frontbündig, NEUMO BioControl®
Typ TR20
TE 60.20
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl Hochüberlastsicher bis zum 4-fachen Messbereichsendwert, Sicherheitsausführung
Typen 232.36, 233.36
PM 02.15
- Pneumatische Vergleichsprüfpumpe
Typ CPP120-X
CT 91.03
- Druckmessgerät für Differenzdruck, DELTA-plus, mit integrierter Betriebsdruckanzeige; NG 100
Typ 702.01.100
PM 07.15
- Schutzrohr mit Flansch, zum Einschrauben oder Einschweißen
Typ TW70
TW 95.70
- Ringkraftaufnehmer für Schraubenkräfte bis 450 kN
Typ F6804
FO 51.60
- Bimetall-Thermometer für Heizungstechnik, hochwertige Ausführung
Typ A51
TM 51.01
- Monoblock, für Probeentnahme- und Einspritzprozesse
Typen IBS3, IBJ4
AC 09.26
- Bimetall-Thermometer
Typ 45
TM 45.01
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Kompaktausführung bis 850 kN
Typ F1145
FO 52.19
- Neigungssensor, X-/Y-/Z-Richtung, -45 ... +45°
Typ N2101
FO 59.04
- Hydraulische Vergleichsprüfpumpe
Typen CPP1000-X, CPP1600-X
CT 91.12
- Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
Typen PSD-30, PSD-31
PE 81.67
- Hydraulisches Kolbenmanometer
Typ CPB5800
CT 31.11
- Kompakt-Temperaturschalter, für die Prozessindustrie
Typ TCS
TV 31.64
- Widerstandsthermometer
Typ TR812
TE 60.45
- Differenzdruckmanometer für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher bis 650 bar
Typen 732.14, 762.14
PM 07.13
- Differenzdruckmanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher bis 40, 100, 250 oder 400 bar
Typen DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
PV 27.13
- Rohr-Druckmittler mit Sterilanschluss, mit Klemmverbindung (TRI-CLAMP®)
Typen 981.22, 981.52, 981.53
DS 98.52
- Kabel-Widerstandsthermometer zum Einstechen für die Schiffsindustrie
Typ TR197
TE 69.15
- Thermoelemente, Mantelausführung
Typ TC7X0
TE 65.40
- Differenzdruck-Messumformer
Typ 890.09.2190
PE 81.78
- Schutzrohre, Einteilig, zum Einschrauben
Typ SI710G
TM 90.25
- Thermoelement, druckfest gekapselt
Typ TCD20
TE 65.60
- Einteilig, mit Flansch
Typ SD400F
TW 90.51
- Anlegethermometer mit Anschlussleitung
Typ TF44
TE 67.14
- Druckmessgerät mit Spiralfeder, Anschluss rückseitig, DirectDrive-Ausführung
Typ 116.15
PM 01.16
- Einschraub-Widerstandsthermometer für die Schiffsindustrie
Typ TR295
TE 69.21
- Präzisionsthermometer
Typ CTR5000
CT 60.20
- Gasdruckthermometer für die sterile Verfahrenstechnik, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ 74
TM 74.01
- Differenzdrucktransmitter Eco
Typ A2G-55
PE 88.04
- Druckmittler mit Sterilanschluss, für die sterile Verfahrenstechnik, NEUMO BioConnect®
Typ 990.50
DS 99.50
- Rohrfedermanometer mit elektrischem Ausgangssignal, CrNi-Stahl, Sicherheitsausführung, NG 63 [2 ½"]
Typ PGT23.063
PV 12.03
- Plattenfedermanometer mit elektrischem Ausgangssignal, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher bis 40, 100 oder 400 bar
Typen PGT43HP.100, PGT43HP.160
PV 14.07
- Tensionsthermometer, Sicherheitstemperaturbegrenzer
Typ SB15
TV 28.03
- Druckmessumformer, für mobile Arbeitsmaschinen
Typ MH-1
PE 81.21
- Manometer im Hygienic Design mit angebautem Druckmittler, mit Klemmverbindung
Typ DSS22P
DS 95.07
- Kabel-Widerstandsthermometer
Typ TR40
TE 60.40
- Tensionsthermometer
Typen TF58, TF59
TM 80.02
- Wägezelle bis 2.000 kg
Typ F4817
FO 53.12
- Feinmessmanometer, mit Transportkoffer und Werksprüfzeugnis, ab Klasse 0,1, NG 250
Typ 342.11
PM 03.03
- Bimetallthermometer für Klima- und Kältetechnik
Typ A48
TM 48.01
- Plattformwägezelle bis 250 kg
Typ F4801
FO 53.10
- Rohr-Druckmittler für Flanschverbindungen, Flanschbauart
Typ 981.27
DS 98.27
- Differenzdruckmanometer Eco
Typ A2G-05
PM 07.42
- Kompakt-Druckschalter, für industrielle Anwendungen
Typ PSM01
PV 34.81
- OEM-Kompaktdruckschalter, Gehäuse in Blockbauform
Typ PSM03
PV 34.83
- Mini-Plattenfedermanometer UHP, Nenngrößen 1" und 1,3"
Typen 432.10, 432.15
PM 04.18
- Feldgehäuse für Temperaturtransmitter
Typ TIF11
TE 62.02
- Druckkraftaufnehmer, Miniaturausführung bis 5 kN
Typ F1818
FO 51.58
- Druckmittler für Flanschanschluss, Tubus-Gewindebauart, Urea-Anwendungen
Typ 990.49
DS 99.46
- Kalibriersoftware
Typ WIKA-Cal
CT 95.10
- Hochwertiger Drucksensor mit angebautem Druckmittler, mit Klemmverbindung
Typ DSS22T
DS 95.08
- Oberflächen-Thermoelemente
Typ TC50
TE 65.50
- Flansch-Widerstandsthermometer mit mehrteiligem Schutzrohr
Typ TR10-F
TE 60.06
- Mini-Temperaturschalter, druckfeste Kapselung Ex d
Typ TXA
TV 31.72
- Niveau-Messwertgeber für industrielle Anwendungen, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ RLT-1000
LM 50.02
- Gasdichte Verbindung 3-fach Kombiventil
Typ GLTC10 combination valve
SP 61.11
- Feinmessmanometer, Sicherheitsausführung, Klasse 0,6, NG 160 [6"]
Typen 332.30, 333.30
PM 03.05
- Plattenfedermanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, bis zu 10-fach überlastsicher, max. 40 bar
Typen PGS43.100, PGS43.160
PV 24.03
- Rohrfedermanometer mit elektronischem Druckschalter, CrNi-Stahl-Gehäuse, Schutzart IP41
Typ PGS07
PV 21.06
- Anschlussadapter für Druckmessgeräte
Typ 910.14
AC 09.05
- Rohroberflächen-Widerstandsthermometer zum Aufklemmen
Typ TR51
TE 60.51
- Kabel-Widerstandsthermometer
Typ TR7X0
TE 60.40
- OEM-Druckmessumformer in Keramik-Dickschicht-Technologie
Typ OC-1
PE 81.41
- Differenzdruck, mit Rohrfeder, Horizontalzapfen
Typ 712.21
PM 07.11
- Einteilig, mit Gewindeflansch in schraub-geschweißter Ausführung
Typ SI440F
TW 90.65
- Gasdetektor basierend auf Infrarot-Technologie
Typ GIR-10
SP 62.02
- Thermoelement, gerade Ausführung, nach DIN 43 733, für Rauchgasmessungen
Typ TC51X
TE 65.31
- Mehrteilig mit Flansch, messstoffberührte Teile Tantal
Typ SD260F
TW 90.46
- Kabel-Thermometer mit Klemmverschraubung für die Schiffsindustrie
Typen TC191, TR191
TE 69.01
- Hand-Held Temperaturkalibrator
Typ CEP3000
CT 82.01
- Widerstandsthermometer, für die sterile Verfahrenstechnik
Typ TR481
TE 60.29
- Kleindruckmessgerät mit Rohrfeder, Anschluss rückseitig, Standardausführung
Typ 111.12.027
PM 01.17
- Rohrfedermanometer mit Ausgangssignal, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 40, 50 und 63
Typ PGT11
PV 11.06
- Gasdichteanzeiger (GDI)
Typ GDI 233.52.063
SP 60.21
- Rohrfedermanometer mit Schaltkontakt, CrNi-Stahl-Gehäuse, mit VdS-Zulassung
Typ PGS11.040
SP 21.01
- Rohrfedermanometer nach DIN 38030, Einbauausführung für Schienenfahrzeug-Bremssysteme, NG 60, 80 und 100
Typ PG21PB
PM 02.14
- Druckmittler mit Sterilanschluss für die sterile Verfahrenstechnik, NEUMO BioControl®-Anschluss
Typ 990.60
DS 99.55
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 100 und 160
Typ 212.20
PM 02.01
- Gasdruckthermometer mit elektrischem Ausgangssignal, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ TGT73
TV 17.10
- Einschraub-Widerstandsthermometer mit perforiertem Schutzrohr
Typ TR10-J
TE 60.10
- Saphir-Design-Thermoelement für Hochtemperaturmessungen mit Sicherheitskammer
Typ TC84
TE 65.84
- Außenthermometer
Typ TF41
TE 67.17
- Messeinsatz für druckfest gekapseltes Widerstandsthermometer (TR10-L)
Typ TR10-K
TE 60.11
- Ultra High Purity Transducer für explosionsgefährdete Bereiche, Ex ia IIC
Typen iWU-20, iWU-25, iWU-26
PE 87.09
- Rohrfedermanometer mit Ausgangssignal, Kunststoffgehäuse, NG 40, 50
Typ PGT10
PV 11.05
- Differenzdruck-Messgerät mit Schaltkontakten, integrierte Betriebsdruckanzeige und Mikroschalter
Typ 702.02.100
PV 27.16
- Sensorelement und -baugruppe, Piezo
Typen SPR-2, TPR-2
PE 81.62
- Einschraubthermometer mit Anschlussleitung
Typ TF37
TE 67.12
- Hydraulischer Druckkraftaufnehmer, Kompaktausführung bis 120 kN
Typ F1115
FO 52.12
- Druckkraftaufnehmer, Miniaturausführung bis 1.000 N
Typ F1814
FO 51.57
- Druckmittler mit Flanschanschluss, Tubus-Flanschbauart, Urea-Anwendungen
Typ 990.48
DS 99.48
- Messeinsatz für Widerstandsthermometer, Rohraufbau
Typ TR11-A
TE 60.13
- Hydraulische Vergleichsprüfpumpe
Typ CPP7000-X
CT 91.13
- Druckmessumformer für Schiffbauindustrie
Typ S-10
PE 81.17
- Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler, mit Flanschanschluss, innenliegende Membrane
Typ DSS26M
DS 95.09
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, Profilausführung
Typen 214.11, 234.11
PM 02.07
- Hochdruck-Thermoelement
Typ TC90
TE 65.90
- Druckmessgerät mit Kapselfeder, Feinmessausführung, Klasse 0,1 und 0,25; NG 250
Typ 612.11
PM 06.04
- Einschraub-Widerstandsthermometer, Miniaturausführung
Typ TR10-D
TE 60.04
- Widerstandsthermometer zum Einbau in ein Schutzrohr
Typ TR10-B
TE 60.02
- Rohr-In-Line-Widerstandsthermometer
Typ TR25
TE 60.25
- Temperaturschalter für hohe Temperaturbereiche, CrNi-Stahl-Ausführung, IP 65
Typ TWG
TV 31.60
- Druckmessgerät mit Plattenfeder, UHP Flow-Through-Gauge, NG 2"
Typ 432.25.2
PM 04.12
- Druckmessumformer Kompakt
Typ C-10
PE 81.12
- Einteilig, zum Einschweißen
Typ SI400S
TW 90.85
- Thermoelement, zum Einbau in ein Schutzrohr
Typ TC200
TE 65.10
- Mehrteilig, mit Flansch
Typ SD200F
TW 90.15
- Infrared leak detector with changed indication
Typ GA16
SP 62.12
- Portabler SF6-Vakuumkompressor zur Absaugung von SF6-Gas
Typ GVC-10
SP 63.13
- Widerstandsthermometer-Messeinsatz
Typ TR002
TE 60.01
- Rohr-In-Line-Widerstandsthermometer
Typ TR472
TE 60.28
- Elektrische Thermometer für die Schiffsindustrie, Stevenrohr
Typen TR791, TC791
TE 69.30
- Differenzdruckmanometer mit elektrischem Ausgangssignal
Typ A2G-15
PV 17.40
- Differenzdruckmanometer, Cryo Gauge, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, NG 160
Typen 712.15.160, 732.15.160
PM 07.30
- Digitalmanometer, Basisausführung
Typ CPG500
CT 09.01
- Bezugsgefäß zur Füllstandsmessung mit eingesetzten Sensoren
Typ BZG
LM 11.01
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl Process gauge, Sicherheitsausführung nach ASME B40.100 , NG 4 ½"
Typen 232.34, 233.34
PM 02.10
- Messumformer, für Dichte, Temperatur, Druck und Feuchte von Isolationsgasen, mit Modbus®-Ausgang
Typ GDHT-20
SP 60.14
- Druckmittler mit Gewindeanschluss, frontbündige Membrane oder mit Schutzplatte
Typ 990.36
DS 99.03
- Magnetschalter
Typ MSA
SP 30.02
- OEM-Druckmesssystem, Modulausführung, Anschluss rückseitig
Typ PMM01
PM 01.25
- Drucksensor für mobile Arbeitsmaschinen, CANopen®/J1939
Typ MHC-1
PE 81.49
- Differenzdruckmessgerät, Nenngröße 63
Typ A2G-mini
PM 07.43
- Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter
Typ
- Druckwaage in Kompaktausführung
Typ CPB3800
CT 31.06
- Schwimmerschalter für industrielle Anwendungen
Typ RLS-1000
LM 50.03
- Verteilerblock-Thermoelement, für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-MT
TE 67.21
- Reed-Ketten-Füllstandssensor für industrielle Anwendungen, mit Temperaturausgang
Typ RLT-3000
LM 50.05
- Universalregler für Schalttafeleinbau
Typen CS6S, CS6H, CS6L
AC 85.08
- Schutzrohr für die sterile Verfahrenstechnik
Typ TW22
TW 95.22
- Zug-/Druckkraftaufnehmer für Materialprüfung bis zu 2.200 kN
Typ F2222
FO 51.29
- Steckblende, Messflansch, Ringkammer-Normblende
Typen FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
FL 10.01
- Messstrecke
Typ FLC-MR
FL 10.02
- Durchflussdüse zum Einbau in Rohrleitungen, Durchflussdüse zum Flanschanbau, Venturidüse
Typen FLC-FN-PIP, FLC-FN-FLN, FLC-FN-VN
FL 10.03
- Venturirohr, aus Stangenmaterial, aus Walzblech
Typen FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
FL 10.04
- HHR ProPak™-Durchflussmesser für Öl und Gas Für Anwendungen ohne gerade Ein- und Auslaufstrecken
Typ FLC-HHR-PP
FL 10.07
- Hydraulische Vergleichsprüfpumpe
Typ CPP1200-X
CT 91.08
- Staudrucksonde (Pitot), herausnehmbare und fest eingebaute Ausführung
Typen FLC-APT-E, FLC-APT-F
FL 10.05
- Einstufen-Drosselblende, Mehrstufen-Drosselblende
Typen FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
FL 10.06
- HHR FlowPak®-Durchflussmesser-Durchflussmesser für Anwendungen ohne gerade Ein- und Auslaufstrecken
Typ FLC-HHR-FP
FL 10.09
- Wedge-Durchflussmesser für Schlämme und hochviskose Messstoffe
Typ FLC-WG
FL 10.08
- Kompaktblende für den Direktanbau von Differenzdrucktransmittern
Typ FLC-CO
FL 10.10
- Konus-Durchflussmesser
Typ FLC-FC
FL 10.11
- Heißkanal-Thermoelement
Typ TC46
TE 65.46
- Ultra High Purity TransducerUltra High Purity Transducer, für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, Ex nA ic
Typen WU-20, WU-25, WU-26
PE 87.07
- Elektronischer Strömungsschalter mit Anzeige, für flüssige Messstoffe
Typ FSD-3
FL 80.01
- PID-Regelgerät zur Regelung von Volumenströmen oder Differenzdruck, für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-100
SP 69.11
- Frostschutzthermostat
Typ A2G-65
TE 62.92
- Manometer für den Tauchsport, Finimeter
Typen 216.06.050, 216.40.050
PM 02.31
- Füllset für SF6-Gas zum Be- und Nachfüllen aus einem Gaszylinder
Typ GFK-10
SP 61.20
- Präzisions-Digitalmanometer
Typ CPG1000
CT 10.01
- Hand-Held Druckmessgerät
Typ CPH6300
CT 12.01
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, für die Prozessindustrie, Sicherheitsausführung
Typen 232.30, 233.30
PM 02.04
- Digitaler Temperaturtransmitter für Widerstandssensoren, Kopf- und Schienenversion
Typ T15
TE 15.01
- REFRACTO-PAD®-Rohroberflächen-Thermoelement
Typ TC59-R
TE 65.56
- Aufsteckanzeige für Messumformer mit Schaltkontakt
Typ A-AI-2
AC 80.08
- Portabler Prozesskalibrator
Typ CPH7000
CT 15.51
- Miniatur-Druckschalter, CrNi-Stahl, für die Prozessindustrie
Typ PXS
PV 34.36
- Miniatur-Druckschalter, druckfeste Kapselung Ex d, für die Prozessindustrie
Typ PXA
PV 34.38
- Scherstab bis 10 t
Typ F3831
FO 51.21
- Differenzdrucktransmitter
Typ DPT-10
PE 86.21
- Elektronischer Lüftungskanaltemperatursensor, für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-60
TE 62.90
- Manometer, DirectDrive-Ausführung
Typen PG81, PG91
PM 01.50
- OEM-Miniatur-Widerstandsthermometer, zum Einschrauben
Typ TR31
TE 60.31
- Schutzrohr in ScrutonWell®-Design
Typen TW30, TW10, TW10-P, TW20, TW10-B, TW10-S, TW25
SP 05.16
- Zug-/Druckkraftaufnehmer mit Dünnfilmtechnik bis 500 kN
Typen F2301, F23C1, F23S1
FO 51.17
- Longlife Digital Thermometer
Typ TF-LCD
TE 85.01
- Widerstandsthermometer, Kompaktausführung
Typ TR30
TE 60.30
- Widerstandsthermometer für die sterile Verfahrenstechnik, zum Orbital-Einschweißen
Typ TR22-B
TE 60.23
- Schläuche für SF6-Gas, Nennweite DN 8 und DN 20
Typen GCH-08, GCH-20
SP 61.15
- Kompakt-Differenzdruckschalter, druckfeste Kapselung Ex d
Typen DE, DEC
PV 35.41
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, für extrem tiefe Umgebungstemperaturen bis -70 °C [-94 °F], mit Gehäusefüllung, POLARgauge®
Typ PG23LT
PM 02.22
- Plattenfedermanometer, frontbündig, für die sterile Verfahrenstechnik, NG 100
Typ PG43SA-S
PM 04.16
- Aufkleber-Set für rote und grüne Kreisbögen, für Manometer und Zeigerthermometer NG 63, 100 und 160
Typ 910.33
AC 08.03
- Analoger Grenzwertschalter
Typ EGS01
AC 50.05
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, mit VCR®-kompatiblen Prozessanschlüssen
Typ 232.35
PM 02.11
- WELD-PAD-Rohroberflächen-Thermoelement
Typ TC59-W
TE 65.58
- XTRACTO-PAD®-Rohroberflächen-Thermoelement
Typ TC59-X
TE 65.57
- V-PAD®-Rohroberflächen-Thermoelement
Typ TC59-V
TE 65.59
- Portable SF6-Gaszylinderwaage
Typ GWS-10
SP 63.09
- Übertank-Niveaustandsanzeiger fur Füllstandsmessung von flüssigen Medien
Typ UTN
LM 11.02
- Druckmittler mit Sterilanschluss für Homogenisiermaschinen
Typ 990.30
DS 99.33
- Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 40 [1 ½"], 50 [2"] und 63 [2 ½"]
Typ PGS21
PV 21.02
- Rohr-Druckmittler, Für die sterile Verfahrenstechnik, NEUMO BioConnect®
Typ 981.50
DS 98.50
- Präzisions-Digitalmanometer
Typ CPG1500
CT 10.51
- Pneumatischer High-Speed Druckcontroller
Typ CPC3000
CT 27.55
- Pneumatische Handprüfpumpe
Typ CPP7
CT 91.04
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, Heavy-Duty-Ausführung, Flüssigkeitsfüllung, NG 63, 80 und 100
Typ 213.40
PM 02.06
- Druckmessumformer für die Kälte- und Klimatechnik
Typ R-1
PE 81.45
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, für Höchstdruckanwendungen bis 3.000 bar
Typ PG23HP-S
PM 02.28
- Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
Typ PSD-4
PE 81.86
- Elektrische Schaltkontakte
Typen GDM-063, GDM-100, 821, 831, 830E, 851
AC 08.01
- Druckmessumformer für die sterile Verfahrenstechnik
Typ SA-11
PE 81.80
- Bimetallthermometer für industrielle Anwendungen
Typen A52, R52
TM 52.01
- SF6-Servicegerät zum Füllen, Reinigen und Absaugen von SF6-Gas
Typen GPU-B-2000, GPU-B-3000
SP 63.15
- Monoblock, mit Flanschanschluss
Typen IBF2, IBF3
AC 09.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contacts for UHP (ultra high purity) applications, with reed contact model 851
Typ 230.15-851
PV 22.05
- OEM-Druckschalter mit Anzeige
Typ PSD-4-ECO
PE 81.69
- Kapselfedermanometer, CrNi-Stahl,, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher, NG 100 und 160
Typ 632.51
PM 06.06
- Rohrfedermanometer mit elektrischem Ausgangssignal, CrNi-Stahl, Sicherheitsausführung, NG 100 und 160
Typen PGT23.100, PGT23.160
PV 12.04
- Ferngeber zum Einbau in Druckmessgeräte
Typen 892.34, 891.34
AC 08.02
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, CrNi-Stahl-Gehäuse, Gehäusefüllung, NG 50 [2"], 63 [2 ½"] und 100 [4"]
Typ 213.53
PM 02.12
- Rohrfedermanometer, Kupferlegierung, Flüssigkeitsfüllung, Kunststoffgehäuse
Typ 113.13
PM 01.04
- Modulares Präzisions-Druckmesssystem
Typ CPG8000
CT 25.05
- Portabler Multifunktionskalibrator
Typen Pascal ET-P/IS GAS, CPH8000
CT 18.03
- Tensionsthermometer mit Mikroschalter, Temperaturbegrenzer
Typ SC15
TV 28.02
- Festeingestelltes Bajonett-Thermoelement, für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-FB
TE 67.24
- Einstellbares Einschraub-Thermoelement, für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-AC
TE 67.23
- Heizmanschetten-Thermoelement, für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-UB
TE 67.25
- Einschraub-Masse-Thermoelement für die Kunststoffindustrie
Typ TC47-MB
TE 67.27
- Rohrfedermanometer, OEM-Ausführung
Typen 151.10, 151.12
PM 01.14
- Plattenfeder-Druckschalter, für die Prozessindustrie
Typ MW
PV 31.10
- Rohrfeder-Druckschalter, CrNi-Stahl-Ausführung
Typ BWX
PV 32.20
- Rohrfeder-Druckschalter, druckfeste Kapselung Ex d
Typen BA, BAX
PV 32.21
- Frontbündiger Druckmessumformer für viskose und feststoffhaltige Messstoffe
Typ S-11
S-11
- Analoger Drucksensor
Typ CPT6030
CT 25.14
- Premiumausführung
Typ CPT9000
CT 25.12
- Differenzdruckmanometer für besonders niedrige Differenzdrücke ab 2,5 mbar, mit Kapselfeder
Typ 736.51
PM 07.08
- SF₆-Servicegerät zum Füllen, Reinigen und Absaugen von SF₆-Gas
Typ GPU-S-3000
SP 63.18
- Kapselfedermanometer, Kupferlegierung, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 63, 100 und 160
Typ 612.20
PM 06.02
- Kapselfedermanometer, CrNi-Stahl, für die Prozessindustrie, NG 63, 100, 160
Typen 632.50, 633.50
PM 06.03
- OEM-Drucksensor für industrielle Anwendungen
Typ O-10
PE 81.65
- Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, NG 100 und 160
Typen PGS23.100, PGS23.160
PV 22.02
- Kompakt-Druckschalter, für industrielle Anwendungen, einstellbare Schalthysterese
Typ PSM02
PV 34.82
- Absperrventil für Druckmessgeräte, Messing, Stahl oder CrNi-Stahl
Typ 910.11
AC 09.02
- Druckschalter für industrielle Anwendungen
Typ PSM-520
PV 35.01
- Prozess-Widerstandsthermometer, zum Einbau in ein Schutzrohr oder Basismodul
Typen TR12-B, TR12-M
TE 60.17
- Bimetallthermometer, Standardausführung
Typ A50
TM 50.03
- Bimetallthermometer, Prozessausführung nach EN 13190
Typ TG54
TM 54.02
- Modularer Druckcontroller
Typ CPC6050
CT 27.62
- Miniatur-Widerstandsthermometer für die sterile Verfahrenstechnik, mit Flanschanschluss
Typ TR21-A
TE 60.26
- Hydraulischer Ringkraftaufnehmer, Heavy-Duty-Ausführung bis 1.500 kN
Typ F6154
FO 52.17
- Miniatur-Widerstandsthermometer für die sterile Verfahrenstechnik, zum Orbital-Einschweißen
Typ TR21-B
TE 60.27
- Miniatur-Widerstandsthermometer für die sterile Verfahrenstechnik, mit integriertem Sterilanschluss
Typ TR21-C
TE 60.28
- Miniatur-Widerstandsthermometer, zum Einschrauben
Typ TR33
TE 60.33
- Miniatur-Widerstandsthermometer zum Einschrauben, explosionsgeschützte Ausführung
Typ TR34
TE 60.34
- Zug-/Druckkraftaufnehmer mit Dünnfilmtechnik und Gelenkkopf bis 45 kN
Typ F2303
FO 51.46
- Zug-/Druckkraftaufnehmer mit Dünnfilmtechnik bis 50 kN
Typ F2304
FO 51.47
- Gasdichtemessumformer
Typen GD10-C, GD10-L
SP 60.11
- Gasdichtewächter mit integriertem Transmitter
Typ GDM-100-TI
SP 60.05
- Gasdichtemessumformer mit Feldgehäuse
Typ GD10-F
SP 60.10
- Gasdichtewächter
Typ GDM-063
SP 60.70
- Messachse, Heavy-Duty-Ausführung mit Dünnfilmtechnik ab 10 kN
Typen F5308, F53C8, F53S8
FO 51.43
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, Kompaktausführung, NG 40, 50 und 63
Typ 131.11
PM 01.05
- Prozesstransmitter, mit Kanalbohrung oder frontbündiger Membrane
Typen UPT-20, UPT-21
PE 86.05
- Membranüberwachungssystem mit Klemmverbindung, für die sterile Verfahrenstechnik
Typ DMS-FP
DS 95.20
- Druckmessumformer für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Typ IS-3
PE 81.58
- Hochwertiger Drucksensor mit angebautem Druckmittler, Prozessanschluss nach Svensk Standard SS 1145, für Lebensmittel
Typ DSS19T
DS 95.22
- Plattenfeder-Druckschalter, druckfeste Kapselung Ex d, für die Prozessindustrie
Typ MA
PV 31.11
- Spülring, für Flanschanschluss-Druckmittler
Typ 910.27
AC 91.05
- Bimetall-Thermomanometer Eco für Druck- und Temperaturmessung
Typ THM10
PM 01.24
- Kompakt-Druckschalter, für die Prozessindustrie
Typ PCS
PV 33.30
- Kompakt-Druckschalter, druckfeste Kapselung Ex d, für die Prozessindustrie
Typ PCA
PV 33.31
- Rohrleitungstester, Hydraulische Ausführung
Typ 80
CT 31.21
- Hochdruck-Rückschlagventil, mit redundanter Dichtung oder Metallsitz
Typ HPCV
AC 09.35
- Wägezelle für Kontrollwaagen, Standardausführung bis 40 kg [88 lbs]
Typ F4882
FO 53.17
- Wägezelle für Kontrollwaagen, Standardausführung bis 300 kg [661 lbs]
Typ F4883
FO 53.18
- Wägezelle für Mehrkopfwaagen, Standardausführung bis 30 kg [66 lbs]
Typen F2220, F4881
FO 53.16
- Wägezelle für Kontrollwaagen, Standardausführung bis 635 kg [1.400 lbs]
Typ F4884
FO 53.19
- Infrarot Hand-Held Thermometer
Typ CTH71MT6
CT 55.20
- Konfigurations-Set für Temperatur-Transmitter
Typ Config-Set
SP 10.19
- Gasdichtewächter mit Prüfanschluss und Absperrventil
Typ GDM-100
AC 20.01
- OEM-Druckmessumformer in Dünnfilm-Technologie für die Mobilhydraulik
Typ MH-2
PE 81.37
- Temperatur-Blockkalibrator
Typ CTD9100
CT 41.28
- Option Grenzwertanzeige
Typen 232.50, 233.50
SP 09.03
- Ultra High Purity Transducer Single End, Flow Through, MSM
Typen WU-10, WU-15, WU-16
PE 87.05
- Drucksensor, CANopen
Typen D-20-9, D-21-9
PE 81.39
- Druckmittler mit Sterilanschluss, DRD-Anschluss
Typ 990.17
DS 99.39
- Ventilblock für Differenzdruckmessgeräte
Typ 910.25
AC 09.11
- Temperaturregler für Schienenmontage, PID-Regler, Abmessungen 75 x 22,5 mm
Typ CS4R
AC 85.05
- Portabler Niederdruckcontroller (>=1 mbar)
Typ CPC2000
CT 27.51
- OEM-Drucksensor in Keramik-Dickschicht-Technologie
Typ SCT-1
PE 81.40
- Druckmessumformer für Höchstdruckanwendungen
Typ HP-1
PE 81.29
- Kolbenmanometer in Kompaktausführung
Typ CPB3000
CT 31.05
- Zubehör für Pegelsonden
Typen LS-10, LH-20, IL-10, LH-10
AC 80.12
- Druckmittler mit Gewindeanschluss, verschraubte Ausführung
Typ 990.10
DS 99.01
- Druckmittler mit Flanschanschluss, mit innenliegender Membrane, verschraubte Ausführung
Typ 990.12
DS 99.31
- Eigensicherer Druckmessumformer für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Typen IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.50
- Rohr-Druckmittler mit Sterilanschluss, mit Überwurfmutter (Milchrohrverschraubung)
Typen 981.18, 981.19, 981.20, 981.21
DS 98.40
- Gasdichtewächter, mit optionalem Kalibrierventil zur Rekalibrierung
Typ GDM-100
SP 60.02
- Handprüfpumpe, pneumatisch
Typ CPP30
CT 91.06
- Hand-Held Druckmessgerät 1-Kanal-Version und 2-Kanal-Version
Typen CPH6200, CPT6200
CT 11.01
- Drucksensor für industrielle Anwendungen
Typ A-10
PE 81.60
- Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ S-10
PE 81.01
- Schutzrohr mit Gewindeflansch (einteilig), schraubgeschweißte Ausführung
Typen TW10-B, TW10-S
TW 95.11
- Druckmittler mit Flanschanschluss, für Blockflansch oder Sattelflansch
Typ 990.15
DS 99.35
- Druckmessumformer, mit CANopen-Schnittstelle
Typen D-10-9, D-11-9
PE 81.31
- Pneumatisches Kolbenmanometer
Typ CPB5000
CT 31.01
- Druckmittler mit Gewindeanschluss, Kunststoffausführung
Typ 990.31
DS 99.02
- Hydraulische Handspindelpumpe
Typen CPP1000-M, CPP1000-L
CT 91.05
- Druckmittler mit Sterilanschluss, mit Überwurfmutter (Milchrohrverschraubung)
Typen 990.18, 990.19, 990.20, 990.21
DS 99.40
- Druckmessumformer mit druckfester Kapselung, für Anwendungen in explosionsgeschützten Bereichen
Typen E-10, E-11
PE 81.27
- Eigensicheres Hand-Held Druckmessgerät (Ex-Ausführung) 1-Kanal- und 2-Kanal-Version
Typ CPH62I0
CT 11.02
- Pneumatischer Präzisions-Druckcontroller
Typ CPC6000
CT 27.61
- Pegelsonde, High-Performance
Typ LH-20
PE 81.56
- Pegelsonde, für allgemeine Anwendungen
Typ LS-10
PE 81.55
- High-Performance Pegelsonde für Füllstands- und Pegelmessungen
Typ LH-10
PE 81.09
- Eigensichere Pegelsonde für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Typ IL-10
PE 81.23
- Temperatur-Blockkalibrator
Typ CTD9300
CT 41.38
- Präzisions-Drucksensor
Typen CPT6100, CPT6180
CT 25.10
- Druckmessumformer, mit PROFIBUS DP-Schnittstelle
Typen D-10-7, D-11-7
PE 81.30
- Gasflaschenwaage
Typ GCS-1
PE 87.19
- Druckcontroller, High-End-Ausführung
Typ CPC8000
CT 28.01
- OEM-Druckmessumformer Für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ OT-1
PE 81.42
- Schutzrohr mit Flansch (einteilig), messstoffberührte Teile Sonderwerkstoff, mit Bordscheibe
Typ TW10-P
TW 95.12
- Analoger Temperatur-Transmitter, Kopfversion, DIN Form B oder Form J
Typen T91.10, T91.20
TE 91.01
- OEM-Druckaufnehmer, Dünnfilm-Technologie
Typ TTF-1
PE 81.16
- Mikrokalibrierbad
Typ CTB9100
CT 46.30
- Druckmittler mit Sterilanschluss, mit Klemmverbindung (TRI-CLAMP®)
Typen 990.22, 990.52, 990.53
DS 99.41
- Aufsteckanzeige für Messumformer
Typen A-AI-1, A-IAI-1
AC 80.07
- Druckmittler mit Gewindeanschluss, verschweißte Ausführung
Typ 990.34
DS 99.04
- Schutzrohr zum Einschrauben (einteilig), Kopfausführung: Sechskant, gefräste Schlüsselfläche oder abgedrehter Sechskant
Typ TW15
TW 95.15
- Rohr-Druckmittler mit Sterilanschluss, Aseptikverbindungen
Typ 981.51
DS 98.51
- LED-Aufsteckanzeige mit Schaltausgängen für Druckmessumformer mit M 12x1 oder Bajonett-Rundsteckverbinder
Typ A-AS-1
AC 80.09
- Druckmittler mit Flanschanschluss, mit innenliegender Membrane
Typ 990.26
DS 99.26
- Analoger Temperatur-Transmitter, Schienenversion
Typ T91.30
TE 91.02
- NEUMO BioControl®
Typ 910.60
AC 09.14
- Drucksensor mit digitalem Ausgang RS-232
Typen D-10, D-11
PE 81.33
- Miniaturisierter Drucksensor
Typen M-10, M-11
PE 81.25
- Hand-Held-Thermometer, Basisausführung
Typ CTH6200
CT 51.01
- Temperaturregler für Schalttafeleinbau, PID-Regler, Abmessungen 48 x 48 mm
Typ CS4S
AC 85.02
- Druckmittler mit Sterilanschluss, VARIVNLINE®-Anschluss
Typ 990.24
DS 99.49
- Präzisions-Hochdruckcontroller
Typ CPC8000-H
CT 28.05
- Druckkalibrator, Standardausführung
Typen CPH6000, CPT6000
CT 15.01
- Druckmittler mit Flanschanschluss, mit frontbündiger Membrane
Typ 990.27
DS 99.27
- Niederdruck-Kalibrator (>=1mbar)
Typ CPC2090
CT 27.11
- Hand-Held Thermometer, Präzisionsausführung
Typen CTH6500, CTH65I0
CT 55.10
- Rohr-Druckmittler, mit integrierter Temperaturmessung
Typ 983
DS 98.46
- CalibratorUnit
Typ CPU5000
CT 35.01
- Analoger Temperatur-Transmitter, PC-konfigurierbar, Kopfversion
Typ T24
TE 24.01
- Membran-Druckmittler, verschweißte Ausführung, Economic Design
Typ 990.38
DS 99.05
- Druckmessumformer in Feldgehäuseausführung
Typen F-20, F-21
PE 81.19
- Einteiliges Schutzrohr zum Einschweißen für Schweißstutzen
Typ TW20
TW 95.20
- Temperaturregler für Schalttafeleinbau, PID-Regler, Abmessungen 48 x 96 mm
Typ CS4H
AC 85.03
- Einteiliges Schutzrohr zum Einschweißen
Typ TW25
TW 95.25
- Druckmittler für Flanschanschluss, mit frontbündiger Membrane, Zellenbauart
Typ 990.28
DS 99.28
- Druckmessumformer für Niederdruck-Anwendungen
Typ SL-1
PE 81.36
- Druckmittler mit Sterilanschluss, aseptikverbindung nach DIN 11864
Typ 990.51
DS 99.51
- PID-Regler, für Schalttafeleinbau, selbstoptimierend
Typ CS4L
AC 85.04
- Einteiliges Schutzrohr für lose Flansche, Vanstone-Ausführung
Typ TW30
TW 95.30
- Mehrteiliges Schutzrohr mit Gewinde oder zum Einstecken/ Einschweißen, Ausführung nach DIN 43772 Form 2, 3, 2G, 3G
Typ TW35
TW 95.35
- Form BS nach DIN 16179 (ungültig), einteilig, zum Einschweißen
Typ Form BS
TM 90.01
- Druckmittler mit Flanschanschluss Tubus-Zellenbauart
Typ 990.35
DS 99.30
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Ausführung mit Victaulic®-Rohrverbindung
Typ FLC-2100F
FL 20.11
- Schutzrohr zum Einschrauben oder Einschweißen (mehrteilig)
Typen SWT52G, SWT52S
TW 90.11
- Druckmittler mit Gewindeanschluss, verschraubte Ausführung, für niedrige Druckbereiche
Typ 990.40
DS 99.06
- Schutzrohr mit Flansch (mehrteilig), Ausführung nach DIN 43772 Form 2F, 3F
Typ TW40
TW 95.40
- Zungen-Druckmittler
Typen 970.10, 970.11, 970.12
DS 97.01
- Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau, 4-stellig, 48 x 24 mm, Multifunktionseingang
Typ DI15
AC 80.01
- Adaptersystem für Messgeräte mit G1 Hygienic-Anschluss
Typ 910.61
AC 09.20
- Schutzrohr mit Flansch (mehrteilig), Tantalmantel oder messstoffberührte Teile Sonderwerkstoff
Typen TW40-D, TW40-E
TW 95.41
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Wafer-Ausführung
Typ FLC-1100J
FL 20.03
- Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, für die Prozessindustrie, Standardausführung, 100 [4"] und 160 [6"]
Typen 232.50, 233.50
PM 02.02
- Digitalanzeige für Schalttafeleinbau, 3 ½-stellig, 96 x 48 mm, Eingang für Normsignale
Typ A-RB-1
AC 80.04
- Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau, mit Multifunktionseingang
Typ DI25
AC 80.02
- Mehrteiliges Schutzrohr zum Einschrauben, ausführung nach DIN 43772 Form 5, 8
Typ TW45
TW 95.45
- Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau, 4-stellig, 96 x 96 mm, Eingang für Normsignale
Typ DI30
AC 80.05
- Einteiliges Schutzrohr zum Einschrauben, Ausführung nach DIN 43772 Form 6, 7, 9
Typ TW50
TW 95.50
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
Typ FLC-2200EL
FL 20.01
- Hochwertige Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau, mit Multifunktionseingang oder mit zwei Eingängen für Normsignale
Typ DI35
AC 80.03
- Schutzrohr zum Einschweißen oder mit Flansch (einteilig), Ausführung nach DIN 43772 Form 4, 4F
Typ TW55
TW 95.55
- Schutzrohr, mehrteilig mit Sterilanschluss
Typ TW65
TW 95.65
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Wafer-Ausführung
Typ FLC-1000EL
FL 20.02
- Hybrid-Signalwandler, für magnetisch-induktive Durchflussmesser
Typ FLC-608
FL 20.05
- Batteriebetriebener Signalwandler, für magnetisch-induktive Durchflussmesser
Typ FLC-406
FL 20.08
- Thermoelement für industrielle Brennöfen (Ausführung TC80-H)
Typ TC80
SP 05.24
- Universaltransmitter für vielfältige Einsatzgebiete
Typen UT-10, UT-11
PE 86.01
- Eigensichere Universaltransmitter für explosionsgefährdete Bereiche
Typen IUT-10, IUT-11
PE 86.02
- Prozessdrucktransmitter
Typen IPT-10, IPT-11
PE 86.11
- Analysegerät für SF6-Gas, g3-Gas oder N2-Gas
Typ GA11
SP 62.11
- Thermoelement gerade Ausführung nach DIN EN 50446 für Hochtemperaturmessungen
Typ TC80
TE 65.80
- Bimetallthermometer für die Prozessindustrie nach EN 13190, Premiumausführung
Typ 55
TM 55.01
- Rekalibrierventil zum Nachrüsten, für Gasdichtewächter und andere Leckageerkennungssysteme
Typ GLTC-CV
SP 61.16
- Kalibriergerät für Luftfahrttechnik
Typ CPA2501
CT 29.02
- Prozesstransmitter mit kapazitiver Keramikmesszelle
Typen CPT-20, CPT-21
PE 87.06
- Gasdichtewächter mit angebautem Transmitter
Typ GDM-100-TA
SP 60.06
- Präzisions-Digitalgasdichteanzeiger
Typ GDI-100-D
SP 60.07
- Referenzthermometer
Typ CTP5000
CT 61.20
- Programmiereinheit, VIATOR® HART®-Modems
Typ PU-H
SP 10.12
- Beleuchtungseinheit für Schauglasanzeiger
Typ LGI
LM 33.02
- Differenzdruckschalter, für die Luft- und Klimatechnik
Typ A2G-40
PV 27.41
- Einteiliges Schutzrohr mit Flansch
Typ TW10
TW 95.10
- Optoelektronischer Füllstandsschalter, Eigensicherheit Ex i
Typ OLS-C51
LM 31.04
- Optoelektronischer Füllstandsschalter, kompakte Bauform, Kältemittelausführung mit Relaisausgang
Typ OLS-C29
LM 31.03
- Optoelektronischer Füllstandsschalter, kompakte Bauform, Hochdruckausführung
Typ OLS-C20
LM 31.02
- Optoelektronischer Füllstandsschalter, Hochtemperaturausführung
Typ OLS-C05
LM 31.33