Mikrokalibrierbad
Portable Ausführung
Anwendungen
- Kalibrierung in der pharmazeutischen Industrie und in der Lebensmittelindustrie
- Kalibrierung kurzer Temperaturfühler vor Ort
- Gleichzeitiges Kalibrieren mehrerer Fühler
Leistungsmerkmale
- Zwei Bereiche: -30 ... +165 °C [-22 ... +329 °F] und 40 ... 255 °C [104 ... 491 °F]
- Großer Tank von Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 in]
- Kurze Ansprechzeit der Badtemperatur
- Stufenlos einstellbares Rührwerk
Bemerkungen
Einsatzgebiet
Die Mikrokalibrierbäder von WIKA bilden die ideale Ergänzung zu den Temperatur-Blockkalibratoren der Serien CTD9100 und CTD9300.
Kurze Fühler führen in Temperatur-Blockkalibratoren wegen ihrer geringen Einbautiefe und des daraus resultierenden Wärmeableitfehlers zu einer deutlichen Erhöhung der Messunsicherheit. Auch wenn man die Prüflinge mit einem externen Referenzthermometer vergleicht, können sie nicht beliebig kurz werden. Unterschreitet die Tauchschaftlänge erst einmal 70 mm [2,76 in], so ist ein Mikrokalibrierbad auf jeden Fall dem Temperatur-Blockkalibrator vorzuziehen.
Sollen mehrere Fühler gleichzeitig kalibriert werden, bietet das Mikrokalibrierbad ebenfalls Vorteile: Thermometer unterschiedlichen Tauchschaftdurchmesser können zusammen kalibriert werden, ohne zuvor genau passende Einsatzhülsen beschaffen zu müssen. Diese Vorgehensweise ist insbesondere bei Kalibrierungen vor Ort vorteilhaft, wenn die Variantenvielfalt der Prüflinge und ihrer Tauchschaftdurchmesser groß ist bzw. nicht bekannt ist.
Eingesetzt werden die Geräte typisch in der Pharmaindustrie und in der Lebensmittelindustrie, insbesondere für die Kalibrierung vor Ort.
Leicht zu bedienen
Die Mikrokalibrierbäder der Baureihe CTB9100 arbeiten mit temperaturgeregelten Flüssigkeitstanks mit einem nutzbaren Arbeitsbereich von Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 in] Tiefe. Die maximale Einbautiefe der Prüflinge reduziert den Wärmeableitfehler und führt damit zu kleineren Messunsicherheiten.
Die Kalibriertemperatur lässt sich einfach über zwei Tasten am Regler einstellen und wird in kürzester Zeit angeregelt. Ist- und Soll-Temperatur werden gleichzeitig auf einem großen 4-stelligen und kontrastreichen LED-Display dargestellt. Dadurch sind Ablesefehler praktisch ausgeschlossen.