Ausführung
Der umfassend konfigurierbare modulare Druckcontroller vom Typ CPC6050 bietet maximale Flexibilität, um sich den Kundenanforderungen anpassen zu können. Das Gerät kann maximal zwei unabhängige Druckregelkanäle gleichzeitig betreiben. Jeder Kanal kann mit maximal zwei Sensoren ausgestattet werden. Außerdem kann das Gerät mit einer optionalen barometrischen Referenz für die Relativ- oder Absolutdruckemulation ausgestattet werden. Das Gerät kann als Tischgerät oder 19\"-Einbausatz ausgeführt werden.
Anwendung
Der Controller ist für zahlreiche Anwendungen in Kalibrierlaboratorien und Produktionsumgebungen geeignet, da er über einen Druckbereich von -1 ... 210 bar [-15 ... 3.045 psi] und eine Genauigkeit von bis zu 0,008 % IS-33 verfügt.
Seine Fähigkeit minimale Drücke wie 25 mbar [10 inH20] Spanne bei hoher Stabilität zu regeln machen ihn zur idealen Kalibrier- und Prüflösung für Anwendungen im Gesundheitswesen und in der Luftfahrtindustrie.
Simultane Kalibrierkanäle in Kombination mit austauschbaren Plug-and-Play-Drucksensoren und einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche machen den CPC6050 zu einem einfach zu bedienenden und wartungsarmen Gerät.
Funktionalität
Der Touchscreen sorgt zusammen mit der intuitiven Bedienoberfläche für eine einfache Bedienung. Außerdem trägt die Vielfalt der Menüsprachen zur Benutzerfreundlichkeit bei. Neben einer konkreten Sollwert-Vorgabe via Touchscreen bzw. Schnittstellenkommando,besteht die Möglichkeit, den Druck in definierten, programmierbaren Stufen mittels der STEP-Tasten zu verändern.
Darüber hinaus ist aber auch das Erstellen komplexer Testprogramme einfach via Menü am Gerät umsetzbar. Je nach Anwendung kann die Regelrate entweder auf eine präzise, sehr schnelle oder eine benutzerdefinierte Rate voreingestellt werden.
Software
Die Kalibriersoftware WIKA-Cal ermöglicht eine komfortable Kalibrierung von Druckmessgeräten und die Erstellung von Prüfzeugnissen. Das Gerät kann entweder unter Verwendungder Mensor-Standard-Befehlssätze, SCPI oder weitere roptionaler Befehlssätze ferngesteuert werden.