1. Produkte
  2. Füllstandmesstechnik
  3. Niveaustandsanzeiger
Zurück
Typ BNA

Bypass-Niveaustandsanzeiger

Mit Magnetanzeige

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt LM 10.01 Datenblatt Betriebsanleitung #1 Betriebsanleitung #2 Betriebsanleitung #3

Anwendungen des Bypass-Niveaustandsanzeiger

  • Kontinuierliche Füllstandsanzeige ohne Hilfsenergie
  • Höhenproportionale Anzeige des Füllstandes
  • Individuelles Design und korrosionsfeste Werkstoffe ermöglichen ein weites Anwendungsspektrum
  • Chemie, Petrochemie, Erdöl- und Erdgasförderung (On- und Offshore), Schiffbau, Maschinenbau, Energieanlagen, Kraftwerke
  • Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getränke- und Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie

Leistungsmerkmale des Bypass-Niveaustandsanzeiger

  • Prozess- und verfahrensspezifische Fertigung
  • Einsatzgrenzen:
    - Betriebstemperatur: T = -196 ... +450 °C
    - Betriebsdruck: P = Vakuum bis 400 bar
    - Grenzdichte: ρ ≥ 340 kg/m3
  • Große Vielfalt verschiedener Prozessanschlüsse und Werkstoffe
  • Anbau von Füllstandstransmittern und Magnetschaltern optional möglich
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung des Bypass-Niveaustandsanzeiger

Der Bypass-Niveaustandsanzeiger Typ BNA besteht aus einer Bypasskammer, die als kommunizierende Röhre über mindestens 2 Prozessanschlüsse (Flansch-, Gewinde- oder Schweißstutzen) an einen Behälter seitlich angebaut wird. Durch diese Montageweise entspricht der Niveaustand in der Bypasskammer dem Niveaustand im Behälter. Der in der Bypasskammer eingesetzte Schwimmer mit eingebautem Dauermagnetsystem überträgt diesen Flüssigkeitspegel berührungslos auf die außen an der Bypasskammer montierte Magnetanzeige. In dieser sind im Abstand von 10 mm zweifarbige Kunststoffrollen oder CrNi-Stahl-Klappen mit eingelegten Stabmagneten gelagert.

Durch das Magnetfeld des Dauermagnetsystems im Schwimmer werden die Anzeigeelemente durch die Wandung der Bypasskammer hindurch um 180° gedreht. Bei steigendem Niveaustand von weiß auf rot, bei fallendem Niveaustand von rot auf weiß. Somit wird am Bypass-Niveaustandsanzeiger der Füllstand eines Behälters ohne Hilfsenergie sichtbar angezeigt.