- Typen: [IPT-20, IPT-21]
Prozesstransmitter, Profibus PA
- Typen: [CPH7000]
Portabler Prozesskalibrator
- Typen: [IPT-20, IPT-21]
Prozesstransmitter, 4 ... 20 mA, HART®, SIL
- Typen: [TR30]
Widerstandsthermometer, Kompaktausführung
- Typen: [CPG1500]
Präzisions-Digitalmanometer
- Typen: [TC59-R]
REFRACTO-PAD®-Rohroberflächen-Thermoelement
- Typen: [TC59-X]
XTRACTO-PAD®-Rohroberflächen-Thermoelement
- Typen: [NETRIS®F]
Funkeinheit mit LoRaWAN® für mV/V-Geräte
- Typen: [GDM-100-TI-D]
Gasdichtewächter
- Typen: [T42.10]
OI_Т42_archived
- Typen: [CPH7000]
Referenz-Drucksensor, Typ CPT7000-IS
- Typen: [FLM-S, FLM-T, FLM-P]
Niveau-Messwertgeber
- Typen: [DPGT40]
Differenzdruckmanometer mit Ausgangssignal
- Typen: [CPT9000 Barometer, CPT9000]
Premium Pressure Transducer
- Typen: [CPG1000]
Präzisions-Digitalmanometer
- Typen: [CPT6020 Barometer, CPT6020]
Precision Pressure Transducer, Basic Version
- Typen: [PXS, PXA]
Pressure switches
- Typen: [TXS, TXA]
Temperature switches
- Typen: [IPT-20, IPT-21]
Prozesstransmitter Typ IPT-2x, FIELDBUS
- Typen: [A-AI-1, A-IAI-1]
Aufsteckanzeige, Ex-Ausführung
- Typen: [TGT73]
Gasdruckthermometer mit elektrischem Ausgangssignal
- Typen: [GDM-100, GDM-100-CV]
Gasdichtewächter
- Typen: [LF-1]
Pegelsonde
- Typen: [CPH7650]
Tragbarer Druckkalibrator
- Typen: [TR22-A, TR/TC, TC55, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR55, TR81, TC81, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TR22-B, TR95, TC95, TC10-C, TR10-F, TR20, TR11-H, TR60, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR41, TR25, TR10-0, TC10-0, TC85, TC40, TR10-H]
Widerstandsthermometer und Thermoelemente
- Typen: [TR12-A, TR12-B, TR12-M, TC12-B, TC12-M]
Resistance thermometers and thermocouples Intrinsically safe designs, Ex d (ATEX, INMETRO)
- Typen: [TR21-C, TR21-B, TR21-A]
Miniatur-Widerstandsthermometer für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [PSD-10]
Druckschalter mit Anzeige
- Typen: [CPP7-H]
Pneumatische Handprüfpumpe
- Typen: [PSA-31]
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [HP-1]
Druckmessumformer
- Typen: [CPP7000-X]
Vergleichsprüfpumpe für 0 ... 7.000 bar
- Typen: [APA, APA10, APW, APW10]
Absolute Pressure Switch
- Typen: [GFU10]
Gas filling unit
- Typen: [IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S]
Eigensicherer Druckmessumformer (ATEX, FM, CSA)
- Typen: [A-AS-1, WUR-1, NWUR-1]
Attachable LED indicator
- Typen: [CPB5800]
Kolbenmanometer
- Typen: [BCS10]
Kalibriersystem für SF6-Gasdichtemessgeräte
- Typen: [IPT-20, IPT-21, DPT-EL]
Prozesstransmitter, Sekundär-Sensor
- Typen: [T32.30, T32.10]
Hinweise zur funktionalen Sicherheit, Temperatur-Transmitter T32.x0
- Typen: [PU-448]
Programmiereinheit für Temperatur-Transmitter und Widerstandsthermometer
- Typen: [HP-2]
Druckmessumformer für Höchstdruck
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x keramisch, 4-20mA/HART
- Typen: [T12]
Digitaler Temperatur-Transmitter, universell programmierbar, Kopf- und Schienenversion
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x keramisch, FF-Bus
- Typen: [GA35]
Emissionswächter für SF6-Gas
- Typen: [DI35]
Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau mit Multifunktionseingang (Typ DI35-M)
- Typen: [CPP7000-X]
Vergleichsprüfpumpe
- Typen: [DI32-1]
Digitalanzeige
- Typen: [C-2]
Druckmessumformer für Druckluftkompressoren
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallisch, 4-20mA
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x Externe Anzeige
- Typen: [IPT-20, IPT-21, DPT-EL]
Prozesstransmitter, Sekundär-Sensor, SIL
- Typen: [IPT-20, IPT-21]
Prozesstransmitter, 4 ... 20 mA, HART®
- Typen: [T32.30, T32.10]
Temperatur-Transmitter
- Typen: [T53]
Configuration Manual for FOUNDATION™ Fieldbus
- Typen: [CPH6600]
Hand-Held Druckkalibrator
- Typen: [CPB3800]
Druckwaage in Kompaktausführung
- Typen: [CPB3800HP]
Druckwaage als Hochdruckausführung
- Typen: [A-10]
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen
- Typen: [DE, DEC, DC, DCC]
Kompakter Differenzdruckschalter
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallisch, 4-20mA/HART
- Typen: [CPH7000]
Referenz-Drucksensor; Typ CPT7000
- Typen: [GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W]
SF₆-Gas Füllwagen
- Typen: [LSD-30]
Elektronischer Füllstandsschalter mit Anzeige
- Typen: [DP-10]
Differenzdruck-Transmitter
- Typen: [CPP700-H, CPP1000-H]
Hydraulische Handprüfpumpe
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x keramisch, Profibus-PA
- Typen: [32]
Maschinen-Glasthermometer
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x keramisch, 4-20mA
- Typen: [CPC7000]
Pneumatic high pressure controller
- Typen: [FSD-3]
Strömungsschalter
- Typen: [D-10, D-11, P-10, P-11]
Präzisions-Druckmessumformer mit RS232 Schnittstelle
- Typen: [O-10]
Drucksensor
- Typen: [GA33]
Messstellenumschalter für Emissionswächter
- Typen: [P-30, P-31]
Druckmessumformer für Präzisionsmessungen
- Typen: [PSD-30, PSD-31]
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
- Typen: [CTD9100-1100]
Temperatur-Blockkalibrator
- Typen: [PG43SA-S, PG43SA-C]
Manometer für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [CEP6100]
Dokumentierender Multifunktionskalibrator
- Typen: [CED7000]
Hochpräziser Prozesskalibrator
- Typen: [CPC3000]
Pneumatischer High-Speed Druckcontroller
- Typen: [CPH8000, Pascal 100]
Multichannel calibrator
- Typen: [DI35]
Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau, mit zwei Eingängen für Normsignale (Typ DI35-D)
- Typen: [A52, R52]
Bimetall-Thermometer, CrNi-Stahl-Ausführung
- Typen: [SA-11]
Druckmessumformer für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [PSM05, PSM04, PSM06]
OEM-Kompaktdruckschalter
- Typen: [CTH6300, CTH63I0, CTH6500, CTH65I0]
Eigensicheres Hand-Held Thermometer
- Typen: [PSM-530]
Druckschalter, Heavy-Duty-Ausführung, TPST
- Typen: [TR34]
Miniatur-Widerstandsthermometer (Ex i)
- Typen: [ELS]
Schwimmerschalter mit Bezugsgefäß
- Typen: [LH-10]
High-Performance Pegelsonde
- Typen: [CTB9100, CTD9100, CTM9100-150]
Temperatur-Blockkalibrator, Mikrokalibrierbad, Multifunktionskalibrator
- Typen: [F2822]
Zug-/Druckkraftaufnehmer Flachprofil
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x Anzeige, Bedienmodul
- Typen: [70-8xx, 70]
Tensionsthermometer mit/ohne Mikroschalter
- Typen: [LH-20]
Sicherheitshinweise FM
- Typen: [CTH7000]
Hand-held thermometer
- Typen: [T53]
Configuration Manual for PROFIBUS® PA
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallisch, FF-Bus
- Typen: [CPH8000, Pascal ET]
Multifunction calibrator (ATEX)
- Typen: [A-AI-2]
Aufsteckanzeige
- Typen: [CPB5000HP]
Höchstdruck Kolbenmanometer
- Typen: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallisch, Profibus-PA
- Typen: [CPP7]
Handprüfpumpe
- Typen: [TR57-M]
Rohroberflächen-Widerstandsthermometer, Miniaturausführung
- Typen: [TR75]
Widerstandsthermometer mit digitaler Anzeige, Batteriebetrieb
- Typen: [TW61]
Schutzrohr für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [632.51]
Manometer Typ 632.51 nach ATEX
- Typen: [T32.xS]
Hinweise zur funktionalen Sicherheit, Version 2.2.1
- Typen: [PSM-520]
Druckschalter, für industrielle Anwendungen
- Typen: [PG23HP-S, PG23HP-P]
Rohrfedermanometer
- Typen: [TF35]
Einschraubthermometer mit Steckeranschluss
- Typen: [TF37]
Einschraubthermometer mit Anschlussleitung
- Typen: [DI10]
Digitalanzeige
- Typen: []
Anlegethermometer mit Anschlussleitung
- Typen: [TFT35]
Kompakt-Temperaturtransmitter
- Typen: [FLS]
Schwimmer-Magnetschalter Ex i
- Typen: [WUC-10, WUC-15, WUC-16]
Ultra High Purity Transducer, Standard- und Ex nA ic-Ausführung
- Typen: [A-1200]
Drucksensor
- Typen: [CS6S, CS6H, CS6L]
Universalregler für Schalttafeleinbau
- Typen: [SC58]
Temperaturregler mit digitaler Anzeige
- Typen: [CPH62I0, CPT6200, CPT62I0]
Referenz-Drucksensor, Typ CPT62I0
- Typen: [S-10]
Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen
- Typen: [CPP4000-X]
Hydraulic comparison test pump
- Typen: [CPA8001]
Pressure controller air data test set
- Typen: [FLS]
Schwimmerschalter
- Typen: [BLR]
Reed-Messwertgeber für Bypass-Niveaustandsanzeiger
- Typen: [TR31]
OEM-Miniatur-Widerstandsthermometer (Ex i)
- Typen: [IL-10]
Eigensichere Pegelsonde
- Typen: [CPC8000]
Präzisions-Druckcontroller
- Typen: [S-11]
Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane
- Typen: [CPC2000]
Druckcontroller, tragbare Niederdruckausführung
- Typen: [UPT-20, UPT-21]
Prozesstransmitter
- Typen: [TF40]
Kanaltemperaturfühler
- Typen: [CPT6140]
OI_CPT6140
- Typen: [CPC8000-H]
Präzisions-Hochdruckcontroller
- Typen: [CPC4000]
OI_CPC4000
- Typen: [T15]
Digitaler Temperaturtransmitter, Kopf- oder Schienenversion
- Typen: [FLR-F, FLR-S, FLR-P, FLR-H, FLR-SC]
Niveau-Messwertgeber mit Reed-Messkette
- Typen: [TR12-A, TR12-B, TR12-M, TC12-A, TC12-B, TC12-M]
Widerstandsthermometer und Thermoelement
- Typen: [OLS-F1, OLS-C05, OLS-C04, OLS-C02, OLS-C01, OLS-5200]
Optoelektronische Füllstandsschalter
- Typen: [A43, A51, A50, A48, A46, 45]
Bimetall-Thermometer für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Typen: [F4801, F4802, F4883, F4884, F4818, F4882, F4881, F4885]
Plattformwägezellen
- Typen: [DPGS43.100, DPGS43.160, 632.51+8xx, 736.51, PGS23.100, PGS23.160, PGS26.100, PGS26.160, 532.53+8xx, 432.36+8xx, 432.56+8xx, PGS21.100, PGS21.160, DPGS43HP.100, DPGS43HP.160, 232.35, 736.51+8xx, PGS43.100, PGS43.160, PGS23.063]
Manometer mit Schaltkontakt Typ 821, 851 oder 830 E: Magnetspring-, Reed- oder Elektronikkontakt
- Typen: [PCA, PCS]
Kompakte Druckschalter Serie PCS & PCA
- Typen: [F9204]
Seilkraftaufnehmer
- Typen: [DIH50, DIH52]
Feldanzeige für Stromschleifen mit HART®-Kommunikation
- Typen: [F5802]
Messachse, Nennkraft bis 10.000 kN
- Typen: [T32.xS]
Digitaler Temperaturtransmitter mit HART®-Protokoll, Kopf- und Schienenversion
- Typen: [TC10-L, TR10-L]
Widerstandsthermometer und Thermoelement, Zündschutzart druckfeste Kapselung (Ex d)
- Typen: [CPH62I0]
Eigensicheres Hand-Held Druckmessgerät
- Typen: [MW, MA]
Diaphragm pressure switch
- Typen: [PGT43.100, PGT43.160, PGT23.063, PGT23.100, PGT23.160, DPGT43HP.100, DPGT43HP.160, DPGT43.100, DPGT43.160, PGT43HP.100, PGT43HP.160, APGT43.100, APGT43.160, PGT63HP.100, PGT63HP.160]
Manometer mit Ausgangssignal, optional für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [111.11, 111.31, DPGS43.100, DPGS43.160, 632.51+8xx, PGS23.100, PGS23.160, PGS26.100, PGS26.160, 532.53+8xx, 432.36+8xx, 432.56+8xx, 131.11, PGS21.100, PGS21.160, DPGS43HP.100, DPGS43HP.160, 232.35, PGS43.100, PGS43.160, PGS23.063]
Manometer mit Induktivkontakt Typ 831, für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [PG43SA-D]
Manometer mit integrierter Plattenfederüberwachung
- Typen: [DA, DA10, DW, DW10]
Differenzdruckschalter
- Typen: [IPT-20, IPT-21]
Prozesstransmitter, 4 ... 20 mA
- Typen: [UTN]
Übertank-Niveaustandsanzeiger Ex (ATEX)
- Typen: [A2G-60]
Elektronischer Lüftungskanaltemperatursensor für die Luft- und Klimatechnik
- Typen: [SW15, SB15]
Sicherheitstemperaturbegrenzer und Sicherheitstemperaturwächter
- Typen: [TC59-V]
V-PAD®-Rohroberflächen-Thermoelement
- Typen: [CPH6000, CPT6000]
Druckkalibrator, Standardausführung
- Typen: [RLS-6000, RLS-5000, RLS-3000, RLS-2000, RLS-1000]
Schwimmerschalter
- Typen: [PU-548]
Programmiereinheit für Temperaturtransmitter und Widerstandsthermometer
- Typen: [CS4R]
Temperaturregler für Schienenmontage
- Typen: [CTH6300, CTH63I0, CTH6500, CTH65I0]
Hand-held Thermometer
- Typen: [DIH10, DIH10-Ex]
Anschlusskopf mit integriertem digitalem Anzeigemodul
- Typen: [DIH10, DIH10-Ex]
Anschlusskopf mit integriertem digitalem Anzeigemodul nach ATEX (Ex i)
- Typen: [F2303, F2301, F23C1, F23S1, F2304]
Zug-/Druckkraftaufnehmer
- Typen: [CPH7600]
Portabler Hand-Held Druckkalibrator, Wally Box III
- Typen: [CPC6000]
Pneumatischer Präzisions-Druckcontroller
- Typen: []
Bimetall-Temperaturschalter
- Typen: [A-AI-1, A-IAI-1]
Aufsteckanzeige
- Typen: [PSM-550]
Druckschalter, Heavy-Duty-Ausführung, für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Typen: [712.15.160, 732.15.160]
Differenzdruckmanometer, optional für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [TCA, TCS]
Compact temperature switches
- Typen: [TF45]
OEM-Einsteck-Thermometer mit Anschlussleitung
- Typen: [TGT70]
Tensionsthermometer mit elektrischem Ausgangssignal, CrNi-Stahl-Ausführung
- Typen: [TC90]
Hochdruck-Thermoelement
- Typen: [TF43]
Einsteck-Thermometer für die Kältetechnik
- Typen: [TFS35]
Bimetall-Temperaturschalter
- Typen: [T32.xS]
Hinweise zur funktionalen Sicherheit, Version 2.2.3 und 2.3.1(aktuelle Version - gültig ab 10/2017)
- Typen: [TF41]
Außentemperaturfühler
- Typen: [CTD9300]
Temperatur-Blockkalibrator
- Typen: [PSM-700]
Druckschalter, hohe Einstellbarkeit der Schaltdifferenz, für die Prozessindustrie
- Typen: [LS-10]
Pegelsonde für Füllstands- und Pegelmessungen, Standardausführung
- Typen: [F9846]
Dehnungsaufnehmer bis 1.000 με
- Typen: [F7301, F73C1, F73S1]
Zugmesslasche mit Dünnfilmtechnik ab 5 kN
- Typen: [F3301, F33C1, F33S1]
Biege-/Scherstab
- Typen: [GDM-100-TI, GDM-100-TA]
Gasdichtewächter
- Typen: [DPGS40TA]
Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern, mit Bauteilprüfung
- Typen: [OTMT84, OTMT85, T53]
Feldbus Transmitter
- Typen: [PSD-4-ECO]
OEM-Druckschalter mit Anzeige
- Typen: [DPS40, DPG40, DPGS40]
Differenzdruckmessgeräte
- Typen: [113.53]
Druckmessgerät nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
- Typen: [TR10-B]
Widerstandsthermometer nach EN 14597
- Typen: [OT-1]
OEM-Druckmessumformer in Dünnfilm-Technologie
- Typen: [GD10-F, GD10-F2, GD10-C, GD10-L]
Gasdichtemessumformer
- Typen: [CTR3000]
Multifunktionales Präzisionsthermometer
- Typen: [432.50, 433.50, 432.56, 432.36]
Manometer Typ 4, NG100 und NG160 nach ATEX
- Typen: [TR31]
OEM-Miniatur-Widerstandsthermometer
- Typen: [CPT6100, CPT6180, CPT6100 Barometer]
Precision Pressure Transducer
- Typen: [SLS]
Hängeschwimmerschalter
- Typen: [DG-10]
Digitalmanometer
- Typen: [CTH6200]
Hand-Held-Thermometer, Basisausführung
- Typen: [732.31, 733.31, 732.51, 733.51]
Differenzdruck-Kompaktgerät PN 40 mit kombinierter Betriebsdruckanzeige und integriertem Druckausgleichsventil
- Typen: [A2G-15, A2G-10]
Differenzdruckmanometer
- Typen: [MSA]
Magnetschalter
- Typen: [T16]
Digitaler Temperaturtransmitter, Kopf- oder Schienenversion
- Typen: [GDHT-20, GDT-20]
Messumformer
- Typen: [CPH6200]
Hand-Held Druckmessgerät
- Typen: [CPG500]
Digitalmanometer
- Typen: [CPH6400]
Präzisions-Hand-Held-Druckmessgerät
- Typen: [532.52, 532.53, 532.54]
Manometer, NG 100 und NG 160 nach ATEX
- Typen: [F-20, F-21]
Druckmessumformer in Feldgehäuseausführung
- Typen: [A2G-65]
Frostschutzthermostat
- Typen: [A2G-52]
Doppelter Differenzdrucksensor
- Typen: [A2G-20]
Luftgeschwindigkeitsmessgerät
- Typen: [A2G-45]
Elektronischer Differenzdruckschalter mit Anzeige
- Typen: [A2G-40]
Differenzdruckschalter
- Typen: [A2G-100]
PID-Regelgerät zur Regelung von Volumenströmen oder Differenzdruck
- Typen: [A2G-05]
Differenzdruckmanometer Eco
- Typen: [TR25]
Rohr-In-Line-Widerstandsthermometer, eigensichere Ausführungen (Ex i)
- Typen: [BNA]
Bypass-Niveaustandsanzeiger
- Typen: [TR31]
OEM-Miniatur-Widerstandsthermometer, Ex i (INMETRO)
- Typen: [TR33]
Miniatur-Widerstandsthermometer
- Typen: [TR34]
Miniatur-Widerstandsthermometer nach Richtlinie 179:2010 (INMETRO)
- Typen: [F3831, F3833]
Biege-/Scherstab
- Typen: [CPH6300]
Hand-Held Druckmessgerät
- Typen: [DPT-10]
Differenzdruckmessumformer, 4 … 20 mA
- Typen: [DPT-10]
Differenzdruckmessumformer, 4 … 20 mA, HART®
- Typen: [DPT-10]
Differenzdruckmessumformer, Foundation Fieldbus
- Typen: [DPT-10]
Differenzdruckmessumformer, Profibus PA
- Typen: [PSD-4]
Druckschalter
- Typen: [TC59-W]
WELD-PAD-Rohroberflächen-Thermoelement
- Typen: [216.06.050, 216.40.050, 131.11, 130.15, 113.13, 111.16, 111.26, 111.11, 111.31]
Mechanische Druckmessgeräte, NG 40, 50, 63
- Typen: [S-20]
Druckmessumformer
- Typen: [732.31, 733.31, 732.51, 733.51, 732.14, 762.14]
Manometer Typ 7, NG 100 und NG 160 nach ATEX
- Typen: [TIF50, TIF52]
HART® Feld-Temperatur-Transmitter
- Typen: [IS-3]
Druckmessumformer (ATEX, IECEx, FM, CSA)
- Typen: [GDI-100-D]
Präzisions-Gasdichteanzeiger
- Typen: [IV1, IV3, IV5, IV2]
Absperrventile und Ventilblöcke
- Typen: [TG53, TG54]
Bimetallthermometer, Prozessausführung
- Typen: [SWT52G, SWT52S, TW81, TW70, TW31, TW35, TW30, TW20, TW22, TW60, TW55, TW50, TW45, TW40-D, TW40-E, TW40, TW25, TW10-B, TW10-S, TW10, TW10-P, TW15]
Schutzrohre
- Typen: [73, 74, 74-8xx, 75]
Gasdruckthermometer
- Typen: [BA, BAX, BWX]
Bourdon Tube Pressure Switches
- Typen: [GPD-1000]
Gasdetektor
- Typen: [A2G-25]
Volumenstrommessgerät
- Typen: [A2G-50]
Differenzdrucktransmitter
- Typen: [GA11]
Analysegerät zur Ermittlung der Gasqualität von Isoliergasen
- Typen: [73, 74]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Typen: [TC84]
Saphir-Design-Thermoelement für Hochtemperaturmessungen mit Sicherheitskammer (Ex e)
- Typen: [TR21-A, TR21-B, TR21-C]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex i (ATEX, IECEx, CSA, NEPSI)
- Typen: []
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche (INMETRO)
- Typen: [TG53, TG54]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Typen: [55]
Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Typen: [CPA2501]
Air data test indicator
- Typen: [CPG2500 Barometer, CPG2500]
Precision Pressure Indicator
- Typen: [LH-20]
Sicherheitshinweise CSA
- Typen: [T24]
Analoger Temperatur-Transmitter, programmierbar
- Typen: [PG23CP, 232.30, 233.30, 232.50, 233.50, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30]
Druckmessgerät Typ 2, NG 63 nach ATEX-Richtlinie
- Typen: [CPC6050]
Druckcontroller, modulare Ausführung
- Typen: [712.15.100, 732.15.100]
Cryo Gauge, Differenzdruckmanometer, NG 100, optional für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [TR21-A, TR21-B, TR21-C]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex i (INMETRO)
- Typen: [TR95, TC95, TR60, TR50, TC50, TR10-C, TR10-J, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TC10-C, TR10-D, TR10-F, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TR41, TC55, TC40, TR10-H]
Widerstandsthermometer und Thermoelemente Eigensichere Ausführungen, Ex i (INMETRO)
- Typen: [TR95, TC95, TR60, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TC10-C, TR10-F, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TR41, TC55, TC40, TR10-H]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex i (ATEX, IECEx)
- Typen: [CS4H, CS4L]
Temperaturregler
- Typen: [T31.10]
Temperatur-Transmitter
- Typen: [DI25]
Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau
- Typen: [DI15]
Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau mit Multifunktionseingang
- Typen: [UT-10, UT-11]
Universal transmitter for various applications
- Typen: [CS3S]
Temperaturregler
- Typen: [A-RB-1]
Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau mit Eingang für Normsignale
- Typen: [M-10, M-11]
Miniatur-Druckmessumformer
- Typen: [T42.10]
Temperatur-Transmitter
- Typen: [IUT-10, IUT-11]
Intrinsically safe universal transmitter for hazardous environments
- Typen: [D-20-9, D-21-9]
Pressure transmitter (CANopen) - Additional instructions
- Typen: [DI30]
Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau mit Eingang für Normsignale
- Typen: [CPP1000-M, CPP1000-L]
Handspindelpumpe für 0 ... 1000 bar
- Typen: [CF1M]
Temperature Indicating Controller
- Typen: [A-RD-1]
Digitales Anzeigegerät, 4-stellig
- Typen: [TR225, TR227]
Widerstandsthermometer
- Typen: [T91.30]
Analoger Transmitter, fester Messbereich, Schienenversion
- Typen: [CPP30]
Pneumatische Handprüfpumpe, bis 35 bar [500 psi]
- Typen: [821, 831, 830E, 851]
OI_2_ATEX_831
- Typen: [E-10, E-11]
Druckmessumformer (ATEX, IECEx, EACEx)
- Typen: [T91.10, T91.20]
Analoger Transmitter, fester Messbereich, Kopfversion
- Typen: [891.34.2189.100, DPGT40]
Differenzdruck-Messumformer DELTA-trans
- Typen: [990.16, 990.49, 990.48, DSS27T, DSS34T, DSS10T, DSS18T, DSS26M, DSS26T, DSS22T, DSS19F, DSS27M, DSS34M, DSS10M, DSS22P, DSS22F, DSS18F, 990.60, 990.51, 990.50, 990.41, 990.36, 990.35, 990.34, 990.31, 990.30, 990.29, 990.28, 990.27, 990.26, 990.24, 990.23, 990.22, 990.52, 990.53, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.17, 990.15, 990.12, 990.10, 983, 981.51, 970.10, 970.11, 970.12, 910.27, 910.60, DMS-FP, DMS34, DMS27, 990.45, 910.19, 910.20, 910.23, 981.10, 981.22, 981.52, 981.53, 981.18, 981.19, 981.20, 981.21, 981.27, DSS19T, 990.40]
Druckmittlersysteme
- Typen: [702.01.100, 702.02.100, 851.02.100]
Differenzdruck-Messgeräte
- Typen: [PG23CP, 232.30, 233.30, 232.50, 233.50, PG23LT, PG28, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30, 232.36, 233.36, PG23HP-P, PG23HP-S]
Druckmessgeräte Typ 2, NG100 und NG160 nach ATEX
- Typen: [55]
Bimetallthermometer für die Prozessindustrie
- Typen: [CPC8000]
Druckcontroller, High-End-Ausführung
- Typen: [TAG, TWG]
Temperature switches
- Typen: [CPH8000, Pascal ET]
Hand-Held Multifunktionskalibrator
- Typen: [PG21BP-1, PG21BP-2, 232.34, 233.34, 632.50, 633.50, 611.13, 732.31, 733.31, 732.51, 733.51, 232.30, 233.30, 716.05, 213.53, 111.10, 111.12, 232.50, 233.50, 732.14, 762.14, 432.50, 433.50, 113.53, 532.52, 532.53, 532.54, 736.51, 716.11, 736.11, 711.12, 713.12, 731.12, 733.02, PG23LT, 612.20, 612.34, 632.34, 633.34, 432.56, 432.36, 422.12, 423.12, 212.20, 213.40, 232.36, 233.36, 432.25.2, 611.10, 631.10, 610.20, 630.20, 632.51, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30, 214.11, 234.11, 222.30, 223.30, 232.35, 612.11, PG21DPB, PG21HD, PG21PB]
Mechanische Druckmessgeräte
- Typen: [910.21]
Volumendeflagrationssicherung
- Typen: [DPGS40, DPGS40TA, DPS40, DPGT40]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche (Ex i)
- Typen: [DSS10T, 990.40, 990.35, 981.27, 981.51, 990.31, 990.23, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.15, 990.51, 990.26, DSS26T, DSS18T, 990.50, 990.41, 990.28, 990.17, DSS34T, DSS22T, DSS27T, 990.60, 990.36, 990.34, 990.30, 990.29, 990.27, 990.22, 990.52, 990.53, 990.12, 990.10]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche Druckmittler mit eingebauter Flammensperre
- Typen: [PG43SA-S]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [990.36, DSS22T, DSS19F, DSS22F, 990.15, 990.60, 910.60, DSS27T, DSS18F, 990.48, DSS26T, DSS34T, DSS10T, DSS18T, DSS26M, DSS27M, DSS34M, DSS10M, DSS22P, 990.16, 990.49, DMS-FP, DMS34, DMS27, 990.27, 990.41, 990.35, 990.50, 990.40, 990.31, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.51, 910.27, 990.17, 981.51, 910.19, 910.20, 910.23, 970.10, 970.11, 970.12, 981.10, 981.18, 981.19, 981.20, 981.21, 983, 990.12, 990.10, 990.22, 990.52, 990.53, 990.24, 990.23, 990.26, 990.28, DSS19T, 990.29, 981.22, 981.52, 981.53, 990.34, 990.30]
Zusatzinformation Druckmittlersysteme in explosionsgefährdeten Bereichen
- Typen: [232.50, 233.50, 312.20, 332.50, 333.50, 311.11, 331.11, 342.11, 332.30, 333.30, 332.11]
Zusatzinformation für Manometer mit Transportsicherungsschraube
- Typen: [DPG40]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche (Ex c)
- Typen: [73, 74, 232.30, 233.30, 232.50, 233.50, 55, 312.20, 332.50, 333.50, 332.30, 333.30, 213.40, 432.56, 432.36, 432.50, 433.50, 213.53, PG23CP, 232.36, 233.36, 212.20, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30]
Zusatzinformation für Zeiger, für Manometer und Zeigerthermometer NG 63, 100 und 160
- Typen: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, BLM]
Füllstandstransmitter FFG-T, BLM-TI (EACEx)
- Typen: [BLR]
Reed-Messwertgeber für Bypass-Niveaustandsanzeiger (FM)
- Typen: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, BLM]
Füllstandstransmitter FFG-BP (BLM), FFG-P (FLM) (EACEx)
- Typen: [HLS-S, HLS-P]
Schwimmer-Magnetschalter HLS-S (Н) (EACEx)
- Typen: [BLM]
Niveau-Messwertgeber Magnetostriktiv BLM-SF-FM (FM)
- Typen: [LGG, LGI]
Beleuchtungseinheit für Glasanzeiger
- Typen: [UTN]
Übertank-Niveaustandsanzeiger
- Typen: [LGG]
Schauglasanzeiger
- Typen: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, FLM-H]
Schwimmer Füllstandmesser FFG-T (ATEX)
- Typen: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, FLM-H]
Niveau-Messwertgeber Magnetostrictive FFG-T
- Typen: [FLR-S, FLR-P, FLR-H]
Niveau-Messwertgeber Reed mit FM Zulassung
- Typen: [FLS]
Schwimmer-Magnetschalter mit WHG
- Typen: [FLS]
Schwimmer-Magnetschalter mit FM Zulassung
- Typen: [FLS]
Schwimmer-Magnetschalter Ex i (EAC)
- Typen: [BGU]
Magnetschalter für BNA (FM)
- Typen: [BNA]
Bypass-Niveaustandsanzeiger mit Magnetrollenanzeige, Ex-Ausführung (EAC)
- Typen: [BNA]
Bypass-Niveaustandsanzeiger, Ex-Version (ATEX)
- Typen: [BGU]
Bypass-Magnetschalter
- Typen: [TR221, TR223]
Widerstandsthermometer
- Typen: [890.09.2190]
Differenzdruck-Messumformer
- Typen: [PGS11.040, PGS11, PGS21, PGS21.050, PGS10]
Druckmessgeräte mit Schaltkontakten
- Typen: [MH-3-HY]
OEM-Drucksensor
- Typen: [MH-1]
OEM-Druckmessumformer für die Mobilhydraulik
- Typen: [CS4S]
Temperaturregler für den Einbau in Schalttafeln
- Typen: [CTD9350, CTM9350-165]
Temperatur-Blockkalibrator und Multifunktionskalibrator
- Typen: [CPB3000]
Kolbenmanometer
- Typen: [STW15]
Tensionsthermometer, Abgastemperaturwächter
- Typen: [FSFD]
Durchflussschalter für Nasssprinkleranlagen, mit einstellbarer Zeitverzögerung
- Typen: [PG21BP-1, PG21BP-2, 213.53, 212.20, 213.40]
Betriebsanleitung, Typ 2, Kupferlegierung
- Typen: [PGS05, PGT21, PGS25, PGS07, PGT10, PGT11, PGT01, PGS06]
Druckmessgerät mit elektrischem Ausgangssignal und Druckmessgerät mit elektronischem Druckschalter
- Typen: [CPP140-M]
Pneumatische Vergleichsprüfpumpe
- Typen: [D-10-7, D-11-7]
Druckmessumformer, mit PROFIBUS DP-Schnittstelle
- Typen: [700.01, 700.02]
Differenzdruckmessgerät mit Magnetkolben und mit Magnetkolben und Trennmembrane
- Typen: [IS Barrier]
Eigensicherer Speisetrenner
- Typen: [D-20-9, D-21-9]
Drucksensor mit CANopen
- Typen: [S-20]
Sicherheitshandbuch zur funktionalen Sicherheit
- Typen: [F9302]
Dehnungsaufnehmer
- Typen: [RLT-3000, RLT-1000, RLT-2000]
Niveau-Messwertgeber mit Reed-Messkette
- Typen: [GLS-1000]
Schwimmerschalter
- Typen: [GA11]
Analysegerät zur Ermittlung der Gasqualität von Isoliergasen (N2-Gas)
- Typen: [IUT-10-5]
Universaltransmitter für explosionsgefährdete Bereichen mit PROFIBUS PA
- Typen: [PS-21, PS-20]
Druckschalter
- Typen: [PGT15]
Rohrfederdruckmessgerät mit gestuftem elektrischem Ausgangssignal
- Typen: [GD-20]
Gasdichtesensor
- Typen: [HLS-S, HLS-P]
Schwimmer-Magnetschalter für horizontalen Einbau
- Typen: [Hydra-Gauge]
HYDRA-Line Druckmessgerät für Ultra High Purity (UHP) Flüssigkeiten
- Typen: [T19]
Analoger Temperatur-Transmitter, konfigurierbare Messbereiche, für Pt100-Sensoren, Kopf- und Schienenversion
- Typen: [F2221, F2226, F2220]
Zug-/Druckkraftaufnehmer mit Außengewinde
- Typen: [MH-2]
OEM-Druckmessumformer in Dünnfilm-Technologie für die Mobilhydraulik
- Typen: [WU-10, WU-15, WU-16]
Ultra High Purity Transducer
- Typen: [F1125, F1135, F1115, F1106, F1101, F1119, F1136, F1102]
Hydraulische Druckkraftaufnehmer
- Typen: [FE630]
Kraft - Elektroniken - FE630
- Typen: [TGT73]
Gasdruckthermometer mit elektrischem Ausgangssignal für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, IECEx)
- Typen: [CPB5000DP]
Differenzdruck-Kolbenmanometer
- Typen: [CPT6030]
Analog pressure transducer
- Typen: [F-10]
Druckmessumformer in Feldgehäuseausführung
- Typen: [WUS-10]
Ultra High Purity Druckschalter
- Typen: [OTMT84, OTMT85]
Temperaturtransmitter, Typ OTMT84
- Typen: [UT-10, UT-11]
Unitrans Anzeigemodul
- Typen: [D-10-9, D-11-9]
Druckmessumformer, mit CANopen-Schnittstelle ab 2.0
- Typen: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, BLM]
Schwimmer Füllstandmesser
- Typen: [CPU6000-S]
CalibratorUnit
- Typen: [IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S]
Sicherheitstechnische Daten für eigensichere Druckmessumformer mit SIL 2 (Zusatzanleitung)
- Typen: [AC-1]
Druckmessumformer für die Kälte- und Klimatechnik
- Typen: [Hydra-Sensor]
HYDRA-Line Druckmessumformer für Ultra High Purity (UHP) Flüssigkeiten
- Typen: [HD 3000]
Handspindelpumpen für 0 ... 3000 bar bzw. 0 ... 5000 bar
- Typen: [CPP1000-X, CPP1600-X]
Vergleichsprüfpumpe für 0 ... 1.600 bar
- Typen: [R-1]
Druckmessumformer für die Kälte- und Klimatechnik
- Typen: [CPP120-X]
Pneumatische Vergleichsprüfpumpe
- Typen: [EGS80]
Digitaler Grenzwertschalter
- Typen: [CTD9100-ZERO]
Temperatur-Blockkalibrator
- Typen: [D-10-9, D-11-9]
Druckmessumformer, mit CANopen-Schnittstelle 1.0
- Typen: [TR70]
Elektronischer Temperaturschalter
- Typen: [SH-1]
Druckmessumformer für Höchstdruck-Anwendungen (quasistatisch)
- Typen: [CEP1000]
Präziser Stromschleifenkalibrator
- Typen: [WIKA-Cal]
Kalibriersoftware WIKA-CAL
- Typen: [HD 250]
Prüfpumpen für 0 ... 250 bar bzw. 0 ... 1000 bar
- Typen: [MCTH-1]
OEM Drucksensor-Modul in Keramik-Dickschicht-Technologie
- Typen: [GDM-063]
Gasdichtewächter
- Typen: [SD-10]
Druckmessumformer nach DESINA
- Typen: [MH-4]
Drucksensor
- Typen: [GDS-RC-HV]
Gasdichteschalter mit Referenzkammer
- Typen: [432.55]
Druckmessgerät für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [CTR5000]
Precision Thermometer with an accuracy of 0.01 K
- Typen: [MG-1]
Druckmessumformer für medizinische Gase
- Typen: [Hydra-Dry]
HYDRA-Line Druckmessumformer mit trockenem keramischem Sensor für Ultra High Purity (UHP) Flüssigkeiten
- Typen: [GDM-RC-100]
Gasdichtewächter mit Referenzkammer
- Typen: [C-10]
Druckmessumformer Kompakt
- Typen: [CEP6000]
Hand-Held Multifunktionskalibrator
- Typen: [B1940]
Analoger Kabelmessverstärker
- Typen: [CEP3000]
Hand-Held Temperaturkalibrator
- Typen: [F2812]
Zug-/Druckkraftaufnehmer mit Außengewinde
- Typen: [54_twintemp]
Kombi-Bimetall-Thermometer
- Typen: [702.01.100, 702.02.100, 851.02.100]
Differenzdruck-Messgeräte nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
- Typen: [CTR5000]
Precision thermometer with an accuracy of 0.005 K
- Typen: [ELMS1]
Überlastsicherung - Multifunktionales Sicherheitsschaltgerät für nicht in der Standsicherheit gefährdete Krane
- Typen: [OC-1]
OEM-Druckmessumformer in Keramik-Dickschicht-Technologie
- Typen: [892.34, 891.34]
Ferngeber zum Einbau in mechanische Druckmessgeräte
- Typen: [HYDRA-Indicator]
HYDRA-Line Digitalanzeige mit Schaltausgängen für Typ Hydra-Dry
- Typen: [IS-11, IS-10]
Druckmessumformer, eigensicher (ATEX)
- Typen: [LH-20]
Sicherheitshinweise ATEX
- Typen: [DPT-20]
Differenzdrucktransmitter, PROFIBUS® PA
- Typen: [BLM, FLM-S, FLM-T, FLM-P]
Niveau-Messwertgeber Magnetostriktiv FFG-BP, FFG-P (ATEX)
- Typen: [WU-20, WU-25, WU-26]
Ultra High Purity Transducer
- Typen: [A2G-70]
Lüftungskanalfühler für relative Feuchte und Temperatur
- Typen: [GIR-10]
Gasdetektor
- Typen: [SL-1]
Druckmessumformer für Niederdruck-Anwendungen
- Typen: [TR10-0, TC10-0]
Widerstandsthermometer und Thermoelement, Zündschutzart druckfeste Kapselung Ex d (ATEX, IECEx)
- Typen: [TR10-0, TC10-0]
Widerstandsthermometer und Thermoelement, FP (Ex d) und XP (Klasse/Division) – FM/CSA
- Typen: [HLS-S, HLS-P]
OI_HLS-EX
- Typen: [TF-LCD]
Longlife-Digital-Thermometer
- Typen: [CPT2500]
Konfigurations- und Auswertesoftware USBsoft2500
- Typen: [TC52-M]
Magnetisches Oberflächen-Thermoelement für hohe Temperaturen
- Typen: [F3203]
Biegestab
- Typen: [CPT2500]
Multi-Kanalsoftware USB ScanSoft
- Typen: [FSM-6100]
Durchflussschalter
- Typen: []
OI_TW.SC-TW30
- Typen: [E-10, E-11]
Pressure transmitter (FM, CSA)
- Typen: [PGW23.100, PGW26.100]
Special documentation for LPWAN communication protocol
- Typen: [PEW-1000]
Special documentation for BLE communication specifications
- Typen: [LH-20]
Safety instructions DNV
- Typen: [BGU]
Bypass-Magnetschalter, Ex i (ATEX)
- Typen: [CPP10-H]
Pneumatische Handprüfpumpe, bis 10 bar [145 psi]
- Typen: [FLC-UFL]
Ultrasonic Flowmeter FLC-UFL Series
- Typen: [FLC-UFL]
Quickstart Manual
- Typen: [342.11, 332.30, 333.30, 312.20, 332.50, 333.50, 311.11, 331.11, 332.11]
Feinmessmanometer, Typ 3
- Typen: [TC47-AC, TC47-UB, TC47-FB, TC47-MB]
Thermoelemente für die Kunststoffindustrie
- Typen: [BLR]
Reed-Messwertgeber für Bypass-Niveaustandanzeiger (ATEX, Ex i)
- Typen: [F1811, F1814, F1818, F1821, F1848]
Druckkraftaufnehmer, Typen F1811, F1814, F1818, F1821, F1848
- Typen: [MH-4-CAN]
OEM Pressure sensor
- Typen: [MH-4-CAN]
Special documentation for SAE J1939
- Typen: [MH-4-CAN]
Special documentation for CANopen
- Typen: [T16]
Digital temperature transmitter (EAC)
- Typen: [TRU]
Miniatur-Widerstandsthermometer
- Typen: [FLC-406]
OI_FLC-406
- Typen: [MHC-1]
Druckmessumformer für die Mobilhydraulik
- Typen: [FLC-MR, FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS]
Instruction manual for primary flow meters
- Typen: [PEU-20, PEU-21]
Drucktransmitter zum Anschluss an WIKA-Funkeinheit
- Typen: [FLC-608]
Electromagnetic flow meter FLC-608 converter
- Typen: [CTP1500]
Digitales Thermometer, mit Display im Griff
- Typen: [632.50, 633.50]
Kapselfedermanometer, CrNi-Stahl Typen 632.50 und 633.50 nach ATEX
- Typen: [F5301, F53C1, F5308, F53C8, F53S8]
Messachse mit Dünnfilmtechnik ab 5 kN
- Typen: [HPNV]
Installation, operation and maintenance
- Typen: [910.70]
Anzeige für Schalttafeleinbau
- Typen: [ACS-10]
Kalibriersystem für Gasdichteinstrumentierung
- Typen: [GDM-RC-100-T]
Hybrid-Gasdichtewächter mit Referenzkammer
- Typen: [CPT-20, CPT-21]
Prozesstransmitter, 4 ... 20 mA
- Typen: [DPT-EL, CPT-20, CPT-21]
Prozesstransmitter, Sekundär-Sensor, SIL
- Typen: [DPT-EL, CPT-20, CPT-21]
Prozesstransmitter, Sekundär-Sensor
- Typen: [CPT-20, CPT-21]
Prozesstransmitte, Foundation Fieldbus
- Typen: [MTF-1]
Drucksensormodul
- Typen: [TC84, TC83, TC82, TC80]
Hochtemperatur-Thermoelemente
- Typen: [CPP1200-X]
Hydraulische Vergleichsprüfpumpe
- Typen: [NETRIS®3]
WIKA-Radio unit with LoRaWAN® for WIKA measuring instruments
- Typen: [FLR-S, FLR-P, FLR-H]
Niveau-Messwertgeber mit Reed-Messkette (ATEX, Ex i)
- Typen: [TR10-L]
Resistance thermometer and thermocouple, type of explosion protection - "flameproof enclosure", Ex d (INMETRO)
- Typen: [FSD-4]
Durchflussschalter
- Typen: [T24]
OI_24
- Typen: [DPT-20]
Differenzdrucktransmitter, 4 ... 20 mA
- Typen: [CPT2500]
Druckmessumformer mit USB-Adapter CPA2500 und USB-ScanSoft
- Typen: [T32.xS]
Temperature transmitter (INMETRO)
- Typen: [GD-20-W]
Special Documentation, LoRaWAN® communication protocol
- Typen: [T38]
Digitaler Temperaturtransmitter
- Typen: [CPH6200, CTH6200, CPH62I0]
Schnittstellenadapter, Typ USB6200
- Typen: [131.11]
Rohrfedermanometer Typ 131.11 + Option ATEX, NG 40 [1 ½"], 50 [2"], 63 [2 ½"]
- Typen: [OLS-2, OSA-SC]
Optischer Füllstandsschalter, Schaltverstärker
- Typen: [TF-2000]
Kabel-Temperaturfühler
- Typen: [A2G-85]
Lüftungskanalfühler für CO2 und Temperatur
- Typen: [FLM-CA, FLM-CM]
Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter
- Typen: [NETRIS®1]
WIKA-Funkeinheit
- Typen: [DMSU21SA]
Membranüberwachungssystem mit HART®-Protokoll ,für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [FLS]
Schwimmer-Magnetschalter AL-ADF Ex d
- Typen: [F6171, F6160, F6148, F6137]
Hydraulische Ringkraftaufnehmer, Geotechnik-Ausführung
- Typen: [IPT-20, IPT-21, DPT-20]
Anzeige- und Bedienmodul
- Typen: [T32.xS]
Temperature transmitter (EAC)
- Typen: [LH-20]
High-Performance Pegelsonde
- Typen: [SC15]
Combistat, anzeigender Temperaturregler
- Typen: [OLS-C20]
Optoelektronischer Füllstandsschalter
- Typen: [HLS-S, HLS-P]
Schwimmer-Magnetschalter H...-EX
- Typen: [RLS-8000, RLS-7000]
OEM-Schwimmerschalter, Miniaturausführung
- Typen: [PEW-1000]
Drucksensor mit Funkübertragung
- Typen: [CPH6300]
Schnittstellenadapter, Typ USB6300
- Typen: [BLR, FLR-S, FLR-P, FLR-H]
Niveau-Messwertgeber Reed AF-ADF, AVK-ADF Ex d
- Typen: [TLS-S, TLS-H, TLS-C]
Vibrationsfüllstandsschalter
- Typen: [CPH65I0]
Eigensicherer Hand-Held Druckkalibrator
- Typen: [GDM-100-T]
Hybrid-Gasdichtewächter
- Typen: [UTN]
Übertank-Niveaustandsanzeiger Ex (EAC)
- Typen: [TC10-W, TR10-W]
Widerstandsthermometer und Thermoelement, Zündschutzart druckfeste Kapselung Ex d nach 94/9/EC (ATEX)
- Typen: [TSD-30]
Temperaturschalter
- Typen: [TGS73, TGS55]
Thermometer mit Induktivkontakt 831, für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [DMSU22SA]
Inline-Prozesstransmitter, Hygienic Design
- Typen: [GD-20-W]
Gasdichtesensor mit drahtlosem LoRaWAN®, Ausgangssignal
- Typen: [BLM, FLM-CA, FLM-Tx-FLEX, FLM-S, FLM-T, FLM-P]
Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Typen: [iWU-20, iWU-25, iWU-26]
Ultra High Purity Transducer
- Typen: [F2802, F2808]
Zug-/Druckkraftaufnehmer S-Typ
- Typen: [116.18.02x]
Druckmessgeräte DirectDrive-Ausführung, Miniatur-Nenngrößen
- Typen: [CPD8500]
OI_CPD8500
- Typen: [PG81, PG91]
Manometer DirectDrive-Ausführung
- Typen: [BGU]
Magnetschalter für BNA, Ex d (ATEX)
- Typen: [F1201]
Druckkraftaufnehmer
- Typen: [T15]
Digital temperature transmitter (EAC)
- Typen: [TIF11]
Feldgehäuse für Temperaturtransmitter
- Typen: [CPT-20, CPT-21]
Prozesstransmitter, 4 ... 20 mA, HART®, SIL
- Typen: [CPT-20, CPT-21]
Prozesstransmitter, Profibus PA
- Typen: [CPT-20, CPT-21]
Prozesstransmitter, 4 ... 20 mA, HART®
- Typen: [TC47-NT, TC47-MT, TC47-AB, TC47-RL]
Thermoelemente für die Kunststoffindustrie
- Typen: [GCS-1]
Gasflaschenwaage
- Typen: [WUD-20, WUD-25, WUD-26]
Ultra High Purity Transducer mit integriertem Display und optionalen Schaltkontakten
- Typen: [F3201]
Scherstab
- Typen: [TG58SA]
Bimetallthermometer für die sterile Verfahrenstechnik
- Typen: [A2G-200]
Bediengerät mit intigriertem Raumfühler
- Typen: [FSM-BSV]
Durchflussschalter
- Typen: [DPT-20]
Differenzdrucktransmitter, FOUNDATION™ Fieldbus
- Typen: [55]
Bimetal thermometer for hazardous areas (EAC)
- Typen: [A2G-FM]
Messsonde
- Typen: [FLRU-SFI]
Reed-Füllstandstransmitter zum Anschluss an WIKA-Funkeinheit
- Typen: [DW03UN]
Differential pressure switches
- Typen: [TR36]
Widerstandsthermometer zum Einschrauben
- Typen: [TR10-0, TC10-L, TR10-L, TC10-0]
Resistance thermometer and thermouple, type of explosion protection - “flameproof enclosure”, Ex d (EAC)
- Typen: [116.15, 116.18.036, 116.18.041]
Druckmessgeräte DirectDrive-Ausführung
- Typen: [E-10, E-11]
Pressure transmitter (INMETRO)
- Typen: [PEW-1000]
Special documentation for LoRa® communication specifications
- Typen: [CPC3050]
OI_CPC3050
- Typen: [TC59-T]
TEFRACTO-PAD®-Rohroberflächen-Thermoelement
- Typen: [FLS]
Schwimmerschalter Ex i (ATEX)
- Typen: [OLS-S, OLS-H]
Optoelectronic level switch (Ex)
- Typen: [LS-1000]
Pegelsonde
- Typen: [CPB3500]
Druckwaage, Pneumatische Ausführung, Vakuum bis 120 bar [1.600 lb/in²]
- Typen: [PG28]
Rohrfedermanometer, Hastelloy
- Typen: [A2G-80]
Luftqualitätsensor VOC
- Typen: [A2G-55]
ECO-Differenzdrucktransmitter
- Typen: [A2G-30]
Schrägrohrmanometer
- Typen: [TC46]
Heißkanal-Thermoelement
- Typen: [TC96-R]
Hinweise zur funktionalen Sicherheit
- Typen: [TGU73.100]
Gasdruckthermometer zum Anschluss an WIKA-Funkeinheit
- Typen: [DPT-20]
Differenzdrucktransmitter, 4 ... 20 mA, HART®, SIL
- Typen: [DPT-20]
Differenzdrucktransmitter, 4 ... 20 mA, HART®
- Typen: [TC59-E]
Rohroberflächen-Thermoelement, eTEFRACTO-PAD
- Typen: [DSSA11SA]
Kompakt-Druckmittlersystem, Hygienic Design, mit IO-Link und Schaltausgängen
- Typen: [IVM]
Monoflansch, Prozess- und Geräteausführung
- Typen: [HLS-M]
Schwimmerschalter für horizontalen Einbau
- Typen: [FLC-2300, FLC-1222, FLC-2770, FLC-2200EL, FLC-2660]
Electromagnetic flow meters sensor bodies
- Typen: [WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E]
Ultra High Purity Transducer, Mit Display, EtherCAT®
- Typen: [PGW23.100, PGW26.100]
Rohrfedermanometer mit drahtlosem Ausgangssignal
- Typen: [TRW]
Miniature resistance thermometer with wireless transmission
- Typen: [OTMT84, OTMT85]
Temperaturtransmitter, Typ OTMT85
- Typen: [IBF1, IBS3, IBJ4, IBF2, IBF3, IBM2, IBM3]
Monoblock mit Flansch- oder Gewindeanschluss
- Typen: [PMT10]
OEM-Drucksensor
- Typen: [CTB9600]
Kalibrierbad, Stationäre Ausführung mit hoher Stabilität
- Typen: [BZG]
Bezugsgefäß
- Typen: [PBV-FS]
Kugelhahn für Rohrleitungen, Design mit geteiltem Ventilgehäuse
- Typen: [AMS01]
Zentraleinheit
- Typen: [CTD4000]
Temperatur-Blockkalibrator
- Typen: [981.27]
Rohr-Druckmittler, beheizbare Ausführung
- Typen: [CPG1200]
Digitalmanometer
- Typen: [FLC-UFL]
Ultrasonic Flow Meter
- Typen: [BZG]
Bezugsgefäße (EAC)
- Typen: [A2G-500, A2G-520, A2G-540]
Differenzdrucksensor, Differenzdruck-Volumenstromsensor, Differenzdruck- und Volumenstromregler
- Typen: []
Linearsensor zur Hot-Spot-Erkennung
- Typen: [NETRIS®2]
Funkeinheit mit LoRaWAN®
- Typen: [PGU23.100, PGU26.100]
Rohrfedermanometer zum Anschluss an WIKA-Funkeinheit, Typen PGU23.100 und PGU26.100
- Typen: [CTR3000]
Software license information
- Typen: [CPC3050, CPC4000, CPC6050]
SO_CT_Instructions_3050
- Typen: [CPG1500]
Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex i)
- Typen: [CPG1500]
DIPS (Diaphragm Impact Protection System)
- Typen: [TIF11]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex i und Ex d
- Typen: [AMS01]
Configuration Tool für Zentraleinheit
- Typen: [990.45]
Druckmittler, Hochtemperaturausführung
- Typen: [TR95, TC95, TR60, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TC10-C, TR10-F, TC59-V, TC59-W, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TR25, TR41, TC55, TC40, TR10-H]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex n, Ex e, Ex t (ATEX, IECEx)
- Typen: [FLR-F]
Functional test of Reed/resistor sensor chains
- Typen: [TC82, TC83]
Zusatz-Betriebsanleitung für die Montage
- Typen: [TC82, TC83]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex d (ATEX, IECEx)
- Typen: [TR95, TC95, TR60, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TC10-C, TR10-F, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TC55, TC40, TR10-H]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex i (EAC)
- Typen: [TR12-B, TR12-M, TC12-B, TC12-M]
Additional information for hazardous areas, Ex d (EAC)
- Typen: [LF-1]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [UPT-20, UPT-21]
Zusatzinformation für Prozesstransmitter in Höchstdruckausführung
- Typen: [F2301, F23C1, F23S1, F3301, F33C1, F33S1, F5301, F53C1, F5308, F53C8, F53S8, F7301, F73C1, F73S1, F9304, F93C4]
Kraftprodukte in explosionsgefährdeten Bereichen
- Typen: [232.30, 233.30, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30]
Für EMICOgauge
- Typen: [OTMT84, OTMT85]
Sicherheitshinweise (ATEX, IECEx)
- Typen: [UPT-20, UPT-21]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, IECEx)
- Typen: [FLC-UFL]
Ultrasonic Flowmeter FLC-UFL Series
- Typen: [TC82, TC83]
Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex i)
- Typen: [T38]
Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [TR12-A, TR12-B, TR12-M, TC12-B, TC12-M]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex d (ATEX, IECEx)
- Typen: [TG58SA]
Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche
- Typen: [DSSA11SA]
Zusatzinformation IO-Link für Typ DSSA11SA
- Typen: [MPR-1, MTF-1]
I²C-Protokoll
- Typen: [NETRIS®1, TRW, CPG1200, CPG1500, GDI-100-D]
Zusatz-Betriebsanleitung für Funkfrequenzen, Bluetooth®
- Typen: [NETRIS®1, NETRIS®3, PGW23.100, PGW26.100, NETRIS®2, TRW, GD-20-W]
Zusatz-Betriebsanleitung für Funkfrequenzen, LoRaWAN® and mioty®
- Typen: [TR12-B, TR12-M, TC12-A, TC12-B, TC12-M]
Zusatzinformation für explosionsgefährdete Bereiche, Ex i (ATEX)
- Typen: [CPG1500]
Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche, Ex i (INMETRO)
- Typen: [T38]
Hinweise zur funktionalen Sicherheit
- Typen: [IS-3]
Sicherheitstechnische Daten
- Typen: [DPT-20]
Sicherheitstechnische Daten
- Typen: [PSD-30, PSD-31, PSA-31]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link
- Typen: [A-1200]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (kgcm2)
- Typen: [A-1200]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (bar, kPa, MPa)
- Typen: [A-1200]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (psi)
- Typen: [PSD-4]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (bar, kPa, MPa)
- Typen: [PSD-4]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (kgcm2)
- Typen: [PSD-4]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (psi)
- Typen: [PSD-4-ECO]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (psi)
- Typen: [PSD-4-ECO]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (kgcm2)
- Typen: [PSD-4-ECO]
Zusatzinformation für Geräte mit IO-Link (bar, kPa,MPa)
- Typen: [981.51, 981.10, 981.18, 981.19, 981.20, 981.21, 981.27, 981.22, 981.52, 981.53]
Kennzeichnung von Rohr-Druckmittlern, maximal zulässiger Druck PS, Werkstoffe
- Typen: [F5301, F53C1, F2301, F23C1, F23S1, F9304, F93C4, F2303, F2304, F3301, F33C1, F33S1, F7301, F73C1, F73S1, F5308, F53C8, F53S8, TWLMS]
Force sensors with CANopen interface
- Typen: [TC12-B, TC12-M, TR40, TR10-B, TC10-H, TC10-B, TR10-L, TC50, TC10-L, TR12-B, TR12-M, TR50, TC40, TR10-H]
Hinweise zum Einsatz von elektrischen Thermometern in niedrigen Umgebungstemperaturen
- Typen: [NETRIS®1]
Special Documentation for LPWAN communication protocol
- Typen: [NETRIS®1]
Special Documentation for BLE communication protocol
- Typen: [PGU23.100, PGU26.100]
LoRaWAN® communication specification
- Typen: [WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E]
Special Documentation for EtherCAT®
- Typen: [FLRU-SFI]
Special documentation for LoRaWAN® communication protocol
- Typen: [TGU73.100]
Special documentation for LoRaWAN® communication protocol
- Typen: [TRU]
Special documentation for LoRaWAN® communication protocol
- Typen: [TRW]
Special Documentation for BLE communication protocol
- Typen: [TRW]
Special Documentation for LPWAN communication protocol
- Typen: [NETRIS®2]
Special Documentation for LPWAN communication protocol
- Typen: [PEU-20, PEU-21]
Special documentation for LoRaWAN® communication protocol
- Typen: [TR55, TC10-H, TR10-H]
Montage für gefederte Klemmverschraubung
- Typen: [A2G-500, A2G-540, A2G-520]
Modbus® register
- Typen: [A2G-500, A2G-520, A2G-540]
LoRaWAN® communication specifications