Die Bimetallthermometer Typen A52 und R52 sind die kosteneffiziente Lösung für Standardanwendungen in Industrie und Gebäudetechnik. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in Maschinenbau, HKL-Systemen, Apparatebau und mobilen Aggregaten.
Gefertigt nach EN 13190, bieten sie bereits in der Einstiegsklasse ein robustes CrNi-Stahl Gehäuse und die Genauigkeitsklasse 1 für Nenngrößen ab 60 mm [2,36 in]. Die große Auswahl an Tauchschaftlängen und Nenngrößen ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.