Das Bimetall-Thermometer Typ A43 wurde als Standardausführung für die einfache Temperaturanzeige in der Heizungstechnik entwickelt. Sein modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen aus Gehäusewerkstoff, Nenngröße, Anzeigebereich und Tauchschaftlängen. Dabei wird sichergestellt, dass die grundsätzlichen Abmessungen beibehalten werden.
Im Standard-Lieferumfang des Types A43 ist ein Schutzrohrenthalten. Das Schutzrohr kann mit einem Betriebsdruck bis maximal 6 bar betrieben werden.
Der Typ A43 wird in der Genauigkeitsklasse 2 nach EN 13190 gefertigt und bietet somit die für die Heizungstechnik erforderliche Anzeigegenauigkeit.