Das Volumenstrommessgerät Typ A2G-25 wird zur Messung von Volumenströmen gasförmiger Medien in der Luft- und Klimatechnik verwendet.
Die Messung des Volumenstromes erfolgt durch die Ermittlung des Differenzdruckes und die Multiplikation mit dem K-Faktor. Der K-Faktor ist abhängig vom verwendeten Ventilator oder bei Verwendung von Rohr-/Kanalmesssonden von der Größe und Anzahl der Sonden und wird im Menü einfach und schnell eingegeben. Die verschiedenen Volumenstrom-Berechnungsformeln sind im Menü des A2G-25 bereits einprogrammiert. Durch Anwahl des entsprechenden Radialventilator-Herstellers wird die richtige Formel automatisch in der Berechnung berücksichtigt.
Elektrische analoge Ausgangssignale für beide Messgrößen (DC 0 … 10 V oder 4 … 20 mA) oder die digitalen Modbus®-Ausführungen erlauben den direkten Anschluss an Steuer-/Regelsysteme oder die Gebäudeautomation.
Der gemessene Differenzdruck wird ebenfalls im LC-Display dargestellt und auch durch die analogen bzw. digitalen Ausgangssignale übertragen. Somit verbindet der A2G-25 zwei Messungen in einem Gerät. Das LC-Display und die klare Menüführung ermöglichen eine zeitsparende und einfache Inbetriebnahme.
Mit dem Volumenstrommessgerät Typ A2G-25 sind Volumenströme bis zu 200.000 m3/h und Differenzdrücke bis 7.000 Pa messbar.