Blockflansch und Sattelflansch
Vertriebskontakt
Durch die Zubehörtypen 910.19, 910.20 und 910.23 kann Typ 990.15 je nach Kundenanforderung nachträglich in einen Prozess eingebunden werden.
Ein sicheres Messergebnis bei kleineren Rohrdurchmessern kann durch die Anbindung des Druckmittlers mit einem Blockflansch gewährleistet werden.
Sattelflansche ermöglichen es, eine Messstelle in Rohrleitungen ab Nennweite DN 65 (2 ½") zu integrieren.
Blockflansch für Einfachrohre, Typ 910.19
Blockflansch für Doppelmantelrohre, Typ 910.23
Sattelflansch, Typ 910.20