Die Typen 612.34, 632.34 und 633.34 sind hochwertige Kapselfedermanometer und wurden speziell für erhöhte Sicherheitsanforderungen innerhalb der Prozessindustrie konzipiert.
Das Messprinzip der Kapselfeder ist für besonders niedrige Drücke geeignet. Bei Druckbeaufschlagung wird die Ausdehnung der Kapselfeder proportional zum anstehenden Druck zum Zeigerwerk übertragen und angezeigt.
Das Gehäuse aus glasfaserverstärktem POCAN® bietet auch unter aggressiven Umgebungsbedingungen die nötige Stabilität für reproduzierbare Messungen.
Bei Typ 633.34 ermöglicht eine Gehäusefüllung mit Silikonöl den Einsatz in Anwendungen mit hochdynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.