Diese innovativen Kalibratoren wurden für Vor-Ort-Anwendungen wie auch für die rauen Bedingungen des Marine- und Schiffbausektors konzipiert.
Ihre Benutzerfreundlichkeit und die kompakte und praktische Bauform machen sie unschlagbar in Industrieprozessen, wo die Kalibrierung der Temperaturmesssysteme entscheidend für die Prozesssteuerung und die Qualität des Endproduktes ist.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Gewichts- und Größenreduzierung und der erhöhten Robustheit durch Verwendung eines Aluminiumgehäuses sowie Aluminium und CrNi-Stahl für viele Innenteile.
Jeder Kalibrator wird in unserem Labor getestet und mit unseren Referenzen gemäß der internationalen Norm kalibriert. Dabei werden alle Funktionen mit Referenzparametern geprüft und ein Kalibrierprotokoll wird erstellt.
Der thermische Teil dieser Kalibratoren besteht aus einem Metallblock, der mit Widerständen oder mit thermoelektrischen Peltier-Modulen geheizt wird. Im Metallblock ist eine Bohrung angebracht, in denen die austauschbaren Einsatzhülsen eingesetzt werden.
Durch die verfügbaren Standardeinsatzhülsen sind die Kalibratoren vielseitig einsetzbar und können bei der Kalibrierung von Temperaturfühlern mit den meist verwendeten Durchmessern problemlos angepasst werden.
Kundenspezifische Einsatzhülsen und Bohrungen sind auf Anfrage erhältlich.