Prozessanschluss
für Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 / ASME B 16.5
DN 25, 40, 50, 80, 100 bzw. 1″, 2″, 3″, 4″
Nenngröße siehe Maßbild und Tabellen,
Dichtflächen Form B1 bzw. ASME RF 125 ... 250 AA
Nenndruck
PN 16/40 bzw. Class 150/300
Druckbereiche
bevorzugter Anbau an Druckmessgeräte
NG 63, 100, 160 oder an Druckmessumformer,
Messbereiche 0 ... 0,6 bis 0 ... 40 bar
Grundkörper und Werkstoff messstoffberührte Teile
CrNi-Stahl (AISI 316L)
Messgeräteanschluss
Manometer und Druckmessumformer direkt verschweißt,
Prozessdrucktransmitter mit Anschlussstück verschraubt